PNOZmulti 2 küçük kontrolör - iletişim modülleri

PNOZmulti ile arıza teşhisi - Her zaman gözünüzün önünde

PNOZmulti 2 küçük kontrolörler için iletişim modülleri

PNOZmulti 2 konfigüre edilebilir emniyetli küçük kontrolörleri tüm yaygın olarak kullanılan endüstriyel haberleşme ve Ethernet sistemlerine bağlanabilir. Böylece en geniş kapsamlı operasyonel kontrolör yelpazesine bağlantı garanti edilir. İletişim modülleri, arıza teşhisi ve durum bilgilerini daha üst seviye bir kontrolöre aktarmak üzere kullanılır.

PNOZmulti 2, çok çeşitli bağlantı seçenekleri bulunan bir emniyetli küçük kontrolördür PNOZmulti Configurator yazılım aracında endüstriyel haberleşme modülü giriş ve çıkışlarını yapılandırmak son derece kolaydır. Arıza teşhisi verilerini okumak ve otomasyon fonksiyonlarına yönelik sanal giriş ve çıkışlar belirlemek için iletişim ve endüstriyel haberleşme modüllerini kullanın.

PNOZmulti'nin farklı bir endüstriyel haberleşme sistemine bağlanması gerekirse bu bağlantı herhangi bir program değişikliği olmadan kolaylıkla kurulabilir. Bir endüstriyel haberleşme modülünü kolaylıkla uygun bir başkasıyla değiştirebilirsiniz. PNOZmulti Configurator yazılım aracına tıklayarak PVIS arıza teşhisi çözümünü seçin. Size özel metinlerinizi kolayca entegre edebilirsiniz.

Görselleştirme için PMIvisu operatör terminalleriyle birlikte mükemmel otomasyon çözümü sunan web tabanlı PASvisu görselleştirme yazılımına güvenebilirsiniz.

Şimdi - Safety-over-EtherCAT bulunan PNOZmulti 2 küçük kontrolör

Makine konseptine sorunsuz emniyet konsepti entegrasyonu = verimli üretim

Hem kontrol hem de emniyetle ilgili bilgileri aktarmak için EtherCAT'i emniyetli ilgili veya emniyetle ilgili olmayan bilgileri aynı kanal üzerinden aktaran Safety-over EtherCAT FSoE (= FailSafe over EtherCAT) emniyet protokolü ile birlikte kullanın. EtherCAT, bir açık endüstriyel Ethernet protokolüdür. PNOZ m B1 temel ünitesiyle birlikte PNOZ m EF EtherCAT FSoE emniyetli endüstriyel haberleşme, gereksinime bağlı olarak tesis veya makinenizde FSoE Master, FSoE Slave ve ayrıca EtherCAT Slave olarak kullanılabilir. Bu, emniyetli tesis yapılarını endüstriyel haberleşme seviyesinde "tek kablolu çözüm" ile gerçekleştirebileceğiniz anlamına gelir. Konfigürasyon, kolaylıkla gerçekleştirilebilir. Örneğin, gerekli Slave'leri burada liste görünümünde tanımlayabilirsiniz. En fazla 4 Master-Master ve en fazla 60 Master-Slave bağlantısı kullanılabilir.

FSoE Master gibi PNOZmulti 2 ile, PSENradar emniyetli radar sensörü ve PMC emniyetli sürücü teknolojisi (her ikisinde FSoE fonksiyonu bulunur) ile emniyetle ilgili ağ oluşturmak kolaydır. Gerekirse ilave FSoE özellikli ürünler de dahil edilebilir.

Uygulama avantajlarınız:

  • Makine konseptine sorunsuz emniyet konsepti entegrasyonu
  • Pilz'in Sensör ve sürücü teknolojisi ile emniyetli "tek kablolu çözüm"
  • Daha az kablolama maliyet tasarrufu sağlar
  • Minimum duruş süreleri için çok çeşitli arıza teşhisi seçeneği

PNOZmulti 2 iletişim modüllerini kullanırken elde edeceğiniz avantajlar

  • Tüm yaygın olarak kullanılan endüstriyel haberleşme ve Ethernet sistemlerine bağlantı sayesinde dünya çapında uygulama seçenekleri
  • Endüstriyel haberleşme modülleri, program değişiklikleri olmadan kolaylıkla değiştirilebilir
  • Kullanıcı dostu arıza teşhisi seçenekleri kısa aksama süreleri ve yüksek tesis kullanılabilirliği sağlar.
  • Gerçek zamanlı Ethernet SafetyNET p ile emniyetli iletişim
  • PNOZmulti 2 emniyetli küçük kontrolörler; endüstri, ülke veya makine tipinden bağımsız olarak kullanılabilir.
Logolara genel bakış

SafetyNET p ile emniyetli iletişim

Emniyetli gerçek zamanlı Ethernet SafetyNET p ile en fazla 16 PNOZmulti 2 temel ünite bağlayabilirsiniz. Bunu yapmak için PNOZ m EF SafetyNET emniyetli genişletme modülünü kullanın! İlk adımda doğrusal topoloji üzerinden bir bağlantı mevcuttur. RTFL üzerinden 32 bit veri alışverişi yapılır ve uygulamanızda kısa döngü süreleri sağlar. Girişlerin 128 bit ve çıkışların 32 bit ile konfigüre edildiği net yapılandırılmış veri arayüzü veri bağlantısının özelliklerini ortaya koyar.

PNOZmulti Network Editor yazılım aracı, SafetyNET p ağını konfigüre etmek ve proje bağlantısı için kullanılır. Doğrudan PNOZmulti Configurator'dan çağrılır ve değişkenleri PNOZmulti projelerinin giriş ve çıkış imajından bağlayabilir. PNOZmulti sistemlerine yüklendikten sonra, SafetyNET p ağı kullanıma hazırdır.

Her temel ünite (PNOZ m B0 veya B1) için PNOZ m EF SafetyNET genişletme modülü kullanın. Baz üniteler gerektiği şekilde birleştirilebilir. PNOZmulti ve PNOZmulti Mini temel üniteleri ayrıca Multi Link genişletme modülü üzerinden ağa dahil edilebilir.

PNOZmulti 2 iletişim modüllerinin ürün özellikleri

  • PNOZmulti 2 konfigüre edilebilir, emniyetli küçük kontrolör temel ünitesine bağlanmak için genişletme modülleri
  • PNOZmulti Configurator yazılım aracı ile konfigüre edilebilir
  • Endüstriyel ağ sistemlerine bağlantı için: Temel üniteye maks. 1 endüstriyel ağ sistemi modülü bağlanabilir
  • Endüstriyel haberleşme ile iletişim ve hatalar için durum göstergeleri
  • PNOZmulti Configurator'de PNOZmulti 2 kontrol sistemi için endüstriyel haberleşme ile iletişime yönelik 128 sanal çıkış tanımlanabilir
  • Takılabilir bağlantı terminalleri - aksesuar olarak yay yüklü terminal veya vidalı terminal seçenekleri
  • Yalnızca PNOZ m B0 için: Endüstriyel haberleşme modülüne ilaveten iki Ethernet arayüzlü PNOZ m ES ETH, tek RS232 arayüzlü PNOZ m ES RS232 iletişim modüllerine bağlanma imkanı

Ayrıca, PNOZmulti emniyetli konfigüre edilebilir küçük kontrolörlere yönelik Teknik Katalogda PNOZmulti 2 iletişim modülleri teknik özellikleri hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz. 

İndir

Ürün serimiz: PNOZmulti 2 - İletişim modülleri

PNOZmulti 2 - İletişim modülleri

Tüm yaygın iletişim ağlarına ait iletişim modüllerini ve endüstriyel haberleşme modüllerini burada bulabilirsiniz!
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
Satış Destek

Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkiye

Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Teknik Destek

Telefon: +90 216 577 55 52
E-posta: [email protected]

İletişim formunu açın
Telefon:+90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan