PNOZmulti 2 - Sistemler

Profesyonel eğitim desteği için eğitim sistemi: Küçük kontrolörlerin konfigürasyonu

Lojik Kartı PNOZmulti

PES - Lojik Kartı PNOZmulti, PES Pilz Eğitim Sistemlerini oluşturan birçok modülün bir parçasıdır. Bu modüler eğitim sistemleri, pratik eğitim için modern, endüstriyel bileşenlerden oluşur.

PES modülleri bir tesis veya makinenin fonksiyonunu simüle eder ve eğitim amaçlı kullanılır. Bunlar, bir lojik kartında açıkça düzenlenmiş çeşitli emniyet ve otomasyon fonksiyonlarından oluşur.

Emniyetli otomasyon alanında bilgi transferi için optimum araç

Burada öğrenim sistemlerimiz, işlevleri ve sipariş edebileceğiniz sürümler hakkında tüm bilgileri bulacaksınız.

PES Pilz Eğitim Sistemleri

Modüler eğitim ve öğrenim sistemleri

PES - Lojik Kartı PNOZmulti ile küçük kontrolörleri yazılım desteğiyle nasıl konfigüre edeceğinizi öğrenin

PES Pilz Eğitim Sistemleri

Lojik Kartı PNOZmulti, PNOZmulti Configurator yazılım aracı (örnek proje ürüne dahildir) kullanılarak değiştirilebilen emniyet fonksiyonlarının serbest konfigürasyonunu eşleştirir. Esnek bağlanabilirliğin yanı sıra diğer kontrol sistemleriyle iletişim hakkında da bilgi edinebilirsiniz. Entegre ekran, tanılama verilerinin doğrudan küçük kontrolörde nasıl sağlandığını göstermektedir. Bu lojik kartı ayrıca hız izlemeyi göstermek için de kullanılabilir.

PES - Lojik Kartı PNOZmulti'nin öğrenme hedefleri

  • PNOZmulti Configurator Yazılım aracıyla bir küçük kontrolörün serbest konfigürasyonunu öğrenin
  • Emniyet fonksiyonlarının EN ISO 13849'a uygun olarak izlenmesi
  • Diğer kontrol sistemleriyle bağlantı ve iletişim
  • Hız izleme

Ürün serimiz: PES - Lojik Kartı PNOZmulti

Setler, Trumpf dönüştürme kiti PSS 3056

Konfigüre edilebilir emniyetli küçük kontrolör PNOZmulti 2 setlerinde, tek sipariş numarası altında bir adet temel ünite, genişletme modülleri, terminaller vb. bulunur. Dönüştürme kiti, yaklaşık 1996 ve 2004 yılları arasında kullanılan yerleşik emniyet kontrolörü PSS 3056-Trumpf'ın (sipariş numaraları 301301, 301305, 301307) yerine yalnızca Trumpf'ın TRUMABEND tipi abkant presleri/kalıp bükme presleri için kullanılabilir. Takmaya hazır bir taban plakası üzerine monte edilmiş bir PNOZmulti 2 sistemine dayalı uygun dönüştürme/retrofit.

PES eğitim sistemleri - Lojik Kart PNOZmulti 2

Çeşitli genişletme modülleri dahil, PNOZmulti 2 konfigüre edilebilir emniyetli küçük kontrolör (PNOZ m B1) içeren eğitim sistemi modülü.

Uygun genişletme modülleri

Teknik Destek

Telefon: +90 216 5775552
E-posta: teknik@pilz.com.tr