PSENopt ve PSENopt II emniyet ışık perdelerinin yakından örülmüş ışık demeti alanı, el koruması gerektiren tüm uygulamalar için idealdir. Avantajı: Emniyetli ışık perdelerini tehlikeli bölgeye yakın konumlandırarak değerli alandan tasarruf edersiniz. Böylece çalışanlarınız optimum korumaya sahip olur ve iş akışı bozulmaz. Sınırlı alana sahip üretim tesisleri için idealdir. Emniyetli kontrol teknolojimizle birlikte, tesisiniz için emniyetli ve ekonomik bir komple çözüm elde edersiniz.
El korumasına yönelik emniyet ışık perdesi
Optimum koruma ile kesintisiz çalışın
PSENopt emniyetli ışık perdesi - Çok çeşitli uygulama seçenekleri
PSENopt serisindeki emniyet ışık perdeleri, uygulamalarında çok yönlüdür. Basic Tip 2 ışık perdelerine ek olarak, PSENopt Advanced muting, körleme ve basamaklama gibi genişletilmiş fonksiyonlar sunar. İnce tasarımı ve basamaklama fonksiyonu ile PSENopt slim, alan açısından kritik uygulamalar için idealdir.
- EN ISO 13849-1 uyarınca PL c (Tip 2) ve PL e'ye (Tip 4) kadar olan uygulamalarda kullanım için
- Muting, körleme, basamaklama gibi genişletilmiş fonksiyonlar
- Dar tasarımı, yer ve maliyet tasarrufu sağlar
- Hızlı, basit montaj, kurulum ve devreye alma
PSENopt II emniyetli ışık perdesi – Kullanımda sağlam
Üniteler çok sağlam olduğundan, PSENopt II emniyet ışık perdeleri darbe, çarpışma ve titreşime karşı koruma sağlar ve bu nedenle zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için idealdir. PL e'ye kadar olan uygulamalar için Tip 4 emniyet ışık perdelerine ek olarak, Tip 3 emniyet ışık perdesi PL d'ye kadar UL sertifikası ile kullanılabilir. Mevcut muting kolları aynı zamanda muting uygulamalarının uygulanmasında herhangi bir sorun olmadığı anlamına gelir.
- 50 G'a kadar darbeye dayanıklı
- Toz ve kir kontaminasyonuna karşı dayanıklı
- -25°C ila +60°C sıcaklık aralığı
- EN ISO 13849-1 uyarınca PL d (Tip 3) ve PL e'ye (Tip 4) kadar olan uygulamalarda kullanım için
- Ölü bölge olmadığından arttırılmış emniyet (150 mm'lik korumalı alan yüksekliği hariç)
- Bağlantı: Alıcı ve vericinin her birinde 1 adet fiber kablo M12, 5 pim bulunur
- Boyutlar 35 x 40 mm
- Kodlama sayesinde çeşitli emniyet ışık perdeleri yakın mesafeye monte edilebilir
- Basit kablolama ve montaj
Hem PSENopt hem de PSENopt II ürün grupları için sapma aynalarından ve direk koruyucularından muting kollarına kadar geniş bir aksesuar yelpazesi mevcuttur. Uygun kabloları, konektörleri ve adaptörleri Bağlantı teknolojisi altında bulabilirsiniz. Göz atmaya ne dersiniz?
Avantajlar
- Sertifikalı emniyet: EN IEC 61496 PL d'ye kadar olan uygulamalar için Tip 3 emniyet ışık perdesi ve Tip 4 emniyet ışık perdeleri mevcuttur
- Dar alanlar için ideal
- Yüksek verimlilik: Hızlı reaksiyon süreleri ve ölü bölge yok
- Aksama sürelerini azaltmak için LED'ler aracılığıyla kullanıcı dostu arıza teşhisi
- Basit ve hızlı montaj
- 50 G'lık darbeye dayanıklılık ile PSENopt II, zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için uygundur.
- Tek noktadan alışveriş: Emniyetli kontrolör, emniyetli ışık perdesi ve kapsamlı hizmetler ve eğitim teklifi
El koruması için emniyet ışık perdesi ile alan açısından optimize edilmiş uygulamalar
PSENopt ve PSENopt II emniyet ışık perdelerimiz, el koruma uygulamaları için ideal bir koruma sağlar ve alanı optimize eder. Emniyetli kontrol teknolojimizle birleştirildiğinde, tesisiniz için emniyetli ve ekonomik bir komple çözüm elde edersiniz.
PSENopt II emniyet ışık perdesi ve iki ayna sütunu ile pres hatlarının çok taraflı korunması
- Takım değişiklikleri için giriş ve çıkış alanının korunması
- Yerden, masraftan ve kurulum süresinden tasarruf sağlayın
Entegre basamaklama fonksiyonlu PSENopt Advanced emniyet ışık perdesi ile erişim koruması ve arka erişim koruması
- Bir makinenin önü, üstü ve arkası gibi bitişik korumalı alanların yalnızca bir emniyet ışık perdesi kullanılarak basit şekilde korunması
- Etkili ihlal ve arka erişim koruması
- Sınırlı alana sahip küçük makineler için idealdir.
- PSENopt Configurator ile kolay yapılandırma ve devreye alma
Yer açısından kritik öneme sahip uygulamalar, PSENopt slim emniyet ışık perdesi ile iyi korunur
- Dar alanların yanı sıra kapılar ve geçitler için de idealdir
- Dar tasarımı, yer ve maliyet tasarrufu sağlar
- Ölü bölge olmadığından arttırılmış emniyet
- Etkili ihlal ve arka erişim koruması
Pilz Emniyet Mesafesi Hesaplayıcısı
Emniyet ışık perdeniz için doğru emniyet mesafesi
Pilz Emniyet Mesafesi Hesaplayıcımız ile emniyet ışık perdelerinde emniyet mesafesinin hesaplanması için destek sağlıyoruz. Gerekli mesafe EN ISO 13855 ve bilgilerinize göre hesaplanır. Ardından sizin için doğru ürünler doğrudan görüntülenir.
Daha fazla bilgi:
Çalışırken emniyet ışık perdelerimiz hakkında daha fazla bilgi edinin!
Gövde ve parmak korumasına yönelik emniyetli ışık bariyerleri/perdelerimiz:
Ürün yelpazemiz
Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Türkiye
Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkiye
Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]
Telefon: +90 216 577 55 52
E-posta: [email protected]