text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
8 Ürün bulundu
PSEN op4H-SL-24-015/1
631120
GTIN: 4046548059441
Emniyet ışığı koruması, Tip 4, PL e, el koruması (çözünürlük 24 mm), korunan alan yüksekliği 150 mm. Özellikler: Ölü bölge olmadankademelendirme, ince tasarım. Besleme voltajı 24 V, M12 konektörü, verici: 5 pimli, alıcı 5 pimli. Bağlantı kablosu birlikte verilmez.

istek üzerine
PSEN op4H-SL-24-120/1
631127
GTIN: 4046548086874
Emniyet ışığı koruması, Tip 4, PL e, el koruması (çözünürlük 24 mm), korunan alan yüksekliği 1200 mm. Özellikler: Ölü bölge olmadankademelendirme, ince tasarım. Besleme voltajı 24 V, M12 konektörü, verici: 5 pimli, alıcı 5 pimli. Bağlantı kablosu birlikte verilmez.

istek üzerine
PSEN op4H-SL-24-090/1
631125
GTIN: 4046548086850
Emniyet ışığı koruması, Tip 4, PL e, el koruması (çözünürlük 24 mm), korunan alan yüksekliği 900 mm. Özellikler: Ölü bölge olmadankademelendirme, ince tasarım. Besleme voltajı 24 V, M12 konektörü, verici: 5 pimli, alıcı 5 pimli. Bağlantı kablosu birlikte verilmez.

istek üzerine
PSEN op4H-SL-24-075/1
631124
GTIN: 4046548086843
Emniyet ışığı koruması, Tip 4, PL e, el koruması (çözünürlük 24 mm), korunan alan yüksekliği 750 mm. Özellikler: Ölü bölge olmadankademelendirme, ince tasarım. Besleme voltajı 24 V, M12 konektörü, verici: 5 pimli, alıcı 5 pimli. Bağlantı kablosu birlikte verilmez.

istek üzerine
PSEN op4H-SL-24-030/1
631121
GTIN: 4046548086812
Emniyet ışığı koruması, Tip 4, PL e, el koruması (çözünürlük 24 mm), korunan alan yüksekliği 300 mm. Özellikler: Ölü bölge olmadankademelendirme, ince tasarım. Besleme voltajı 24 V, M12 konektörü, verici: 5 pimli, alıcı 5 pimli. Bağlantı kablosu birlikte verilmez.

istek üzerine
PSEN op4H-SL-24-105/1
631126
GTIN: 4046548086867
Emniyet ışığı koruması, Tip 4, PL e, el koruması (çözünürlük 24 mm), korunan alan yüksekliği 1050 mm. Özellikler: Ölü bölge olmadankademelendirme, ince tasarım. Besleme voltajı 24 V, M12 konektörü, verici: 5 pimli, alıcı 5 pimli. Bağlantı kablosu birlikte verilmez.

istek üzerine
PSEN op4H-SL-24-060/1
631123
GTIN: 4046548086836
Emniyet ışığı koruması, Tip 4, PL e, el koruması (çözünürlük 24 mm), korunan alan yüksekliği 600 mm. Özellikler: Ölü bölge olmadankademelendirme, ince tasarım. Besleme voltajı 24 V, M12 konektörü, verici: 5 pimli, alıcı 5 pimli. Bağlantı kablosu birlikte verilmez.

istek üzerine
PSEN op4H-SL-24-045/1
631122
GTIN: 4046548086829
Emniyet ışığı koruması, Tip 4, PL e, el koruması (çözünürlük 24 mm), korunan alan yüksekliği 450 mm. Özellikler: Ölü bölge olmadankademelendirme, ince tasarım. Besleme voltajı 24 V, M12 konektörü, verici: 5 pimli, alıcı 5 pimli. Bağlantı kablosu birlikte verilmez.

istek üzerine

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin