Pilz emniyet ışık bariyerleri ile gövde koruma uygulamalarınızı ekonomik ve verimli şekilde koruyun. 55 m'ye kadar geniş çalışma aralıkları, örneğin dış alanı sınırlamak için idealdir. İster tek ister çok ışınlı ışık bariyeri isteyin - PSENopt ve PSENopt II serilerinde Tip 2, 3 ve 4 emniyet ışık bariyerleri seçenekleri bulacaksınız.
Gövde korumasına yönelik emniyet ışık bariyeri
Büyük erişim noktaları için geniş çalışma aralığı
Pilz emniyet ışık bariyeri ile avantajlarınız
- 55 m'ye kadar geniş çalışma aralıkları
- Çok ışık demetli ve tek ışık demetli emniyet ışık bariyerleri ile çok çeşitli uygulama seçenekleri
- EN IEC 61508 ve EN IEC 61496-1/-2 (Tip 3) uyarınca uyumlu ve sertifikalı
- PL d/SIL CL 2'ye kadar olan uygulamalarda kullanım için
- Emniyetli kontrol teknolojimizle birlikte ekonomik çözüm
Gövde korumasına yönelik emniyet ışık bariyeri seçiminiz
PSENopt tek ışık demetli emniyet ışık bariyeri
- Erişimi, tehlike noktalarını veya tehlikeli bölgeleri korumak için kullanılır
- Emniyet ışık bariyerleri, örneğin PNOZmulti gibi uygun değerlendirme cihazlarıyla birlikte PL e'ye kadar EN IEC 61496-1/2'yi karşılar.
- Alan açısından kritik uygulamalar için uygun tek ışınlı ışık bariyeri
- Bağlantı: M12 konektör, 4 pimli
PSENopt - Çok ışınlı emniyet ışık bariyeri
PSENopt serisindeki çok ışınlı emniyet ışık perdeleri, gövde koruması için Tip 2 ve Tip 4 sürümleri olarak mevcuttur.
- Şu uygulamalarda kullanım için: EN ISO 13849-1 PL c'ye kadar
- Entegre muting, körleme, basamaklama fonksiyonları
- Muting kolları ve muting sensörleri şeklinde uygun aksesuarlarla genişletilebilir
- Boyutları: 35 x 41,2 mm
- Bağlantı: Alıcı 1 adet konektör, M12, 8 pimli/Verici 1 adet konektör, M12, 4 pimli
- Hızlı, basit montaj, kurulum ve devreye alma
PSENopt II - Sağlam emniyet ışık bariyeri
PSENopt II serimiz, gövde korumasına yönelik Tip 3 ve Tip 4 emniyet ışık bariyerleri sunar. Tip 3 emniyet ışık bariyerleri, PL d'ye kadar olan uygulamalar için özel olarak tasarlanmıştır. Ayrıca dünyanın ilk Tip 3 emniyet ışık bariyeri olarak UL sertifikasını aldılar!
- Çarpma, çarpışma ve titreşime karşı koruma için oldukça dayanıklı
- EN ISO 13849-1 uyarınca PL d (Tip 3) ve PL e'ye (Tip 4) kadar olan uygulamalarda kullanım için
- Bağlantı: Alıcı ve vericinin her birinde 1 adet örgü kablo M12, 5 pimli bulunur
- Boyutları: 35 x 40 mm
- Kodlama sayesinde çok sayıda emniyet ışık bariyeri yakın mesafelere kurulabilir
- Basit kablolama ve montaj
- Muting kolları ve muting sensörleri şeklinde uygun aksesuarlarla genişletilebilir
Hem PSENopt hem de PSENopt II ürün grupları için sapma aynalarından ve direk koruyucularından muting kollarına kadar geniş bir aksesuar yelpazesi mevcuttur. Uygun kabloları, konektörleri ve adaptörleri Bağlantı teknolojisi altında bulabilirsiniz. Göz atmaya ne dersiniz?
Büyük ölçekli alanların ekonomik olarak korunması
Gövde korumasına yönelik emniyet ışık bariyerleri ağırlıklı olarak geniş bir alanın korunması gereken uygulamalarda kullanılır. 55 m'ye kadar çalışma mesafesi sağlarlar. Aynalarla birlikte, tek bir ışık bariyeri ile birden fazla kenarı korumak da mümkündür. Doğru emniyet kontrolörü ile birleştiğinde, çalışanlarınız ve tesisiniz için optimum korumaya sahip olursunuz.
PSENopt II ışık bariyerli robot hücrelerinde bariyersiz erişim koruması
- Tehlikeli alana girişi izler
- Bir kişi emniyet ışık bariyerinden geçer geçmez robot kapatılır
- Kontrolör sıfırlanarak robot yeniden başlatılır
Emniyet ışık bariyeri PSENopt ve iki entegre ayna sütunu ile birden fazla kenar üzerinde dış alan sınırlaması
- Sadece bir ışık bariyeri çifti ve iki ayna sütunu ile üç erişim tarafını izleme
- Daha az kablolama işi, alan gereksinimi ve maliyetler
- Kızılötesi ışık demetlerinin aynalar aracılığıyla saptırılması, korunan alanı genişletir
- Metal işleme ve ahşap işlemeye yönelik portal frezeleme makineleri gibi daha büyük üretim tesisleri için de idealdir
Doğru emniyet mesafesini hesaplayın!
Emniyet ışık bariyerleri ile tehlike noktası arasındaki doğru emniyet mesafesini hesaplamak için desteğe mi ihtiyacınız var? Pilz Emniyet Mesafesi Hesaplayıcımız ile EN ISO 13855'e göre gerekli mesafeyi kolayca hesaplayabilirsiniz.
Muting - Malzemeyi içeri ve dışarı taşırken artan verimlilik
Prosesinizde, üretim devam ederken malzeme düzenli olarak içeri ve dışarı aktarılıyor mu? Muting ile bu mümkündür - üretimde herhangi bir kesinti olmadan. Pilz, entegrasyon için çeşitli seçenekler sunmaktadır. PSENopt serisindeki emniyet ışık bariyerleriyle, entegre muting fonksiyonuyla veya muting fonksiyonunun emniyetli küçük kontrolör PNOZmulti 2'ye entegre edilebildiği PSENopt II emniyet ışık bariyerleriyle. Aşağıdaki örnekte, emniyetli malzeme çıkışı için bir L-muting uygulamasını gösterilmektedir.
Entegre muting özelliği bulunan PSENopt emniyet ışık bariyeri kullanılarak paket merkezlerindeki konveyörlerin korunması.
- X, T ve L-muting mümkündür
- T ve L-muting için önceden monte edilmiş setler
- Emniyet kontrolörü sadece emniyet ışık bariyeri üzerindeki çıkışları izler, muting fonksiyonunu izlemez
Muting kolları bulunan PSENopt II emniyet ışık bariyeri ve PNOZmulti 2 emniyetli küçük kontrolörler kullanılarak paket merkezlerindeki konveyörlerin korunması.
- Muting bloklu PNOZmulti, X, T ve L-muting'i mümkün kılar
- X, T ve L-muting için önceden monte edilmiş setler
- Muting kolları sağlam ve entegre edilmesi kolaydır
Ayrıca el ve parmak koruması için geniş bir ışık perdesi yelpazesi sunuyoruz:
Ürün yelpazemiz: Tek ve çok ışınlı emniyet ışık bariyerleri
Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkey
Telefon: +90 216 5775550
E-posta: info@pilz.com.tr
Telefon: +90 216 5775552
E-posta: teknik@pilz.com.tr