text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
4 Ürün bulundu
PSEN op2B-3-080/1
630805
GTIN: 4046548076646
Emniyet ışığı muhafazası, Tip 2, PL c, vücut koruması, korunan alan yüksekliği 800 mm, ses kapatma işlevi, besleme voltajı 24 V, konektörM12, verici: 4 pimli ve 5 pimli, alıcı: 5 pimli ve 8 pimli, bağlantı kablosu cihazla birlikte verilmez.

istek üzerine
PSEN op2B-4-120/1
630807
GTIN: 4046548076707
Emniyet ışığı muhafazası, Tip 2, PL c, vücut koruması, korunan alan yüksekliği 1200 mm, ses kapatma işlevi, besleme voltajı 24 V, konektör M12, verici: 4 pimli ve 5 pimli, alıcı: 5 pimli ve 8 pimli, bağlantı kablosu cihazla birlikte verilmez.

istek üzerine
PSEN op2B-4-090/1
630806
GTIN: 4046548076653
Emniyet ışığı muhafazası, Tip 2, PL c, vücut koruması, korunan alan yüksekliği 900 mm, ses kapatma işlevi, besleme voltajı 24 V, konektörM12, verici: 4 pimli ve 5 pimli, alıcı: 5 pimli ve 8 pimli, bağlantı kablosu cihazla birlikte verilmez.

istek üzerine
PSEN op2B-2-050/1
630804
GTIN: 4046548076639
Emniyet ışığı muhafazası, Tip 2, PL c, vücut koruması, korunan alan yüksekliği 500 mm, ses kapatma işlevi, besleme voltajı 24 V, konektör M12, verici: 4 pimli ve 5 pimli, alıcı: 5 pimli ve 8 pimli, bağlantı kablosu cihazla birlikte verilmez.

istek üzerine

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin