Gövde korumasına yönelik emniyet ışık bariyeri

Büyük erişim noktaları için geniş çalışma aralığı

Gövde korumasına yönelik emniyet ışık bariyerlerine genel bakış

Pilz emniyet ışık bariyerleri ile gövde koruma uygulamalarınızı ekonomik ve verimli şekilde koruyun. 55 M'ye kadar geniş çalışma aralıkları, örneğin dış alanı sınırlamak için idealdir. İster tek ister çok ışınlı ışık bariyeri isteyin - PSENopt ve PSENopt II serilerinde Tip 2, 3 ve 4 emniyet ışık bariyerleri seçenekleri bulacaksınız.

Pilz emniyet ışık bariyeri ile avantajlarınız

  • 55 M'ye kadar geniş çalışma aralıkları
  • Çok ışık demetli ve tek ışık demetli emniyet ışık bariyerleri ile çok çeşitli uygulama seçenekleri
  • EN IEC 61508 ve EN IEC 61496-1/-2 (Tip 3) uyarınca uyumlu ve sertifikalı
  • PL d/SIL CL 2'ye kadar olan uygulamalarda kullanım için
  • Emniyetli kontrol teknolojimizle birlikte ekonomik çözüm  
PSENopt II emniyet ışık bariyerinin detaylı görünümü

Gövde korumasına yönelik emniyet ışık bariyeri seçiminiz

Tek ışık demetli PSENopt emniyet ışık bariyerleri

PSENopt tek ışık demetli emniyet ışık bariyeri

  • Erişimi, tehlike noktalarını veya tehlikeli bölgeleri korumak için kullanılır
  • Emniyet ışık bariyerleri, örneğin PNOZmulti gibi uygun değerlendirme cihazlarıyla birlikte PL e'ye kadar EN IEC 61496-1/2'yi karşılar.
  • Alan açısından kritik uygulamalar için uygun tek ışınlı ışık bariyeri
  • Bağlantı: M12 konektör, 4 pimli
Çok ışık demetli PSENopt emniyet ışık bariyerleri

PSENopt - Çok ışınlı emniyet ışık bariyeri

PSENopt serisindeki çok ışınlı emniyet ışık perdeleri, gövde koruması için Tip 2 ve Tip 4 sürümleri olarak mevcuttur.

  • Şu uygulamalarda kullanım için: EN ISO 13849-1 PL c'ye kadar
  • Entegre muting, körleme, basamaklama fonksiyonları
  • Muting kolları ve muting sensörleri şeklinde uygun aksesuarlarla genişletilebilir
  • Boyutlar 35 x 41,2 mm
  • Bağlantı: Alıcı 1 adet konektör, M12, 8 pimli/Verici 1 adet konektör, M12, 4 pimli
  • Hızlı, basit montaj, kurulum ve devreye alma
PSENopt II emniyet ışık bariyeri

PSENopt II - Sağlam emniyet ışık bariyeri

PSENopt II serimiz, gövde korumasına yönelik Tip 3 ve Tip 4 emniyet ışık bariyerleri sunar. Tip 3 emniyet ışık bariyerleri, PL d'ye kadar olan uygulamalar için özel olarak tasarlanmıştır. Ayrıca dünyanın ilk Tip 3 emniyet ışık bariyeri olarak UL sertifikasını aldılar! 

  • Çarpma, çarpışma ve titreşime karşı koruma için oldukça dayanıklı
  • EN ISO 13849-1 uyarınca PL d (Tip 3) ve PL e'ye (Tip 4) kadar olan uygulamalarda kullanım için
  • Bağlantı: Alıcı ve vericinin her birinde 1 adet fiber kablo M12, 5 pim bulunur
  • Boyutlar 35 x 40 mm
  • Kodlama sayesinde çok sayıda emniyet ışık bariyeri yakın mesafelere kurulabilir
  • Basit kablolama ve montaj
  • Muting kolları ve muting sensörleri şeklinde uygun aksesuarlarla genişletilebilir

Hem PSENopt hem de PSENopt II ürün grupları için sapma aynalarından ve direk koruyucularından muting kollarına kadar geniş bir aksesuar yelpazesi mevcuttur. Uygun kabloları, konektörleri ve adaptörleri Bağlantı teknolojisi altında bulabilirsiniz. Göz atmaya ne dersiniz?

Büyük ölçekli alanların ekonomik olarak korunması

Gövde korumasına yönelik emniyet ışık bariyerleri ağırlıklı olarak geniş bir alanın korunması gereken uygulamalarda kullanılır. 55 M'ye kadar çalışma mesafesi sağlarlar. Aynalarla birlikte, tek bir ışık bariyeri ile birden fazla kenarı korumak da mümkündür. Doğru emniyet kontrolörü ile birleştiğinde, çalışanlarınız ve tesisiniz için optimum korumaya sahip olursunuz.

Açık tehlikeli alanların ve müdahale noktalarının korunması

PSENopt II emniyet ışık bariyeri ile robot hücresinde erişim koruması

PSENopt II ışık bariyerli robot hücrelerinde bariyersiz erişim koruması

  • Tehlikeli alana girişi izler
  • Bir kişi emniyet ışık bariyerinden geçer geçmez robot kapatılır
  • Kontrolör sıfırlanarak robot yeniden başlatılır
PSENopt emniyet ışık bariyeri ile birden çok tarafta alan sınırlaması

Emniyet ışık bariyeri PSENopt ve iki entegre ayna sütunu ile birden fazla kenar üzerinde dış alan sınırlaması

  • Sadece bir ışık bariyeri çifti ve iki ayna sütunu ile üç erişim tarafını izleme
  • Daha az kablolama işi, alan gereksinimi ve maliyetler
  • Kızılötesi ışık demetlerinin aynalar aracılığıyla saptırılması, korunan alanı genişletir
  • Metal işleme ve ahşap işlemeye yönelik portal frezeleme makineleri gibi daha büyük üretim tesisleri için de idealdir

Pilz Emniyet Mesafesi Hesaplayıcısı

Emniyet ışık bariyeriniz için emniyet mesafesi - Doğrudan çevrimiçi araçtan hesaplayın!

Doğru emniyet mesafesi, gövde koruması olan uygulamalar için de son derece önemlidir. Pilz Emniyet Mesafesi Hesaplayıcısı, doğru ürünlerle birlikte gerekli mesafeyi hızlı ve kolay bir şekilde hesaplamanıza yardımcı olur.

Şimdi hesaplayın!

 

Muting - Malzemeyi içeri ve dışarı taşırken artan verimlilik

Prosesinizde, üretim devam ederken malzeme düzenli olarak içeri ve dışarı aktarılıyor mu? Muting ile bu mümkündür - üretimde herhangi bir kesinti olmadan. Pilz, entegrasyon için çeşitli seçenekler sunmaktadır. PSENopt serisindeki emniyet ışık bariyerleriyle, entegre muting fonksiyonuyla veya muting fonksiyonunun emniyetli küçük kontrolör PNOZmulti 2'ye entegre edilebildiği PSENopt II emniyet ışık bariyerleriyle. Aşağıdaki örnekte, emniyetli malzeme çıkışı için bir L-muting uygulamasını gösterilmektedir.

Entegre muting özelliği bulunan PSENopt emniyet ışık bariyeri kullanılarak paket merkezlerindeki konveyörlerin korunması.

  • X, T ve L-muting mümkündür
  • T ve L-muting için önceden monte edilmiş setler
  • Emniyet kontrolörü sadece emniyet ışık bariyeri üzerindeki çıkışları izler, muting fonksiyonunu izlemez

Muting kolları bulunan PSENopt II emniyet ışık bariyeri ve PNOZmulti 2 emniyetli küçük kontrolörler kullanılarak paket merkezlerindeki konveyörlerin korunması.

  • Muting bloklu PNOZmulti, X, T ve L-muting'i mümkün kılar
  • X, T ve L-muting için önceden monte edilmiş setler
  • Muting kolları sağlam ve entegre edilmesi kolaydır

Ayrıca el ve parmak koruması için geniş bir ışık perdesi yelpazesi sunuyoruz:

Ürün yelpazemiz: Tek ve çok ışınlı emniyet ışık bariyerleri
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
Satış Destek

Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkiye

Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Teknik Destek

Telefon: +90 216 577 55 52
E-posta: [email protected]

İletişim formunu açın
Telefon:+90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan