EN/IEC 61496 "Makine emniyeti - Elektrosensitif koruyucu ekipman - Kısım 1: Genel gereksinimler ve testler", elektrosensitif koruyucu ekipman (ESPE) için tip sınıfları ile emniyet bütünlüğü seviyesi (SIL - IEC 62061 uyarınca)/performans seviyesi (PL - ISO 13849 uyarınca) arasında açık bir ilişki kurar. Bu ilişki şu şekilde tanımlanır:
| Tip 1 | Tip 2 | Tip 3 | Tip 4 | |
|---|---|---|---|---|
| EN ISO 13849-1 | PL c | PL d | PL e | |
| EN/IEC 62061 | SIL 1 ve SIL CL 1 | SIL 2 ve SIL CL 2 | SIL 3 ve SIL CL 3 |
'e uygun uygulamalarda kullanım için Bu nedenle, tip 2 ışık perdeleri, örneğin yalnızca performans seviyesi c'ye kadar olan uygulamalarda kullanılmalıdır. Uzun bir süre için tanımlanmış tip sınıfları 2 ve 4 standardının 2. kısmı. 2020'de, tip sınıfı 3'e dördüncü baskı eklendi. Bu, performans seviyesi d'ye kadar olan uygulamalar için kullanılabilir.
2. Testlerin özellikleri
Kısım 1'de tüm ESPE için geçerli çevre testleri için genel gereksinimler tanımlanır. Dördüncü baskı 2020 yılında yayınlandığında, bu gereksinimler EMC Yönergesi gibi yeni genel direktiflerin ve standartların gereksinimlerine ve terminolojisine uyarlanmıştır. Çevresel etkilerin test edilmesine yönelik test prosedürleri de revize edildi ve gerektiğinde tamamlandı veya genel direktifler ve standartlardaki prosedürleri test etmek için referanslar oluşturuldu. Bir korumayı onaylamak için aşağıdaki çevresel etkiler test edilmelidir:
• Ortam sıcaklığı ve nem
• Elektriksel parazitlenme
• Mekanik etkiler
• Gövde koruma tipi
• Dış ışık etkileri
Pilz'in ışık perdesi portföyüyle yasal olarak su geçirmez koruma
EN/IEC 61496 uyarınca ESPE için, standart açıkça uyumlu olmadığı için Makine Direktifine uygun bir uygunluk beyanı için bağımsız bir inceleme organı tarafından tip incelemesi yapılmalıdır. Tüm Pilz PSENopt ışık perdeleri, EN/IEC 61496 Bölüm 1 ve 2'ye göre tip incelemesine tabi tutulur. 2, 3 veya 4 tiplerinde 14 mm (parmak koruması) çözünürlükle sunulur. Bu nedenle PL e'ye kadar tüm uygulamalar için uygundurlar. Piyasadaki ilk tip 3 ışık perdeleriyle, PL d'ye kadar uygulamalar için standartlara göre, uygun maliyetli bir çözüm sunuyoruz.
Aşağıdaki tabloda, ürün serilerine ve karşılık gelen SI düzeyi ve performans düzeyine genel bir bakış sunar:
| Tip | PSENopt | PSENopt Gelişmiş | PSENopt II | PSENopt slim | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çözünürlük | El ve vücut koruması, erişim koruması | Parmak ve el koruması | Parmak, el ve vücut koruması | Parmak ve el koruması | ||||
| EN/IEC 61496-1/-2 uyarınca onaylanmıştır | Tip 2 | Tip 4 | Tip 2 | Tip 4 | Tip 3 | Tip 4 | Tip 2 | Tip 4 |
| EN ISO 13849-1 EN/IEC 62061'e uygun uygulamalarda kullanılabilir | PL c SIL CL 1 | PL e SIL CL 3 | Pl c SIL CL 1 | PL e SIL CL 3 | PL d | PL e | PL c | PL e |
| İşlevler/özellikler | Geri bildirim döngüsü izleme, sıfırlama, onaylama, arıza teşhisi | Geri bildirim döngüsü izleme, sıfırlama, onaylama, arıza teşhisi artı muting, körleme, basamaklama | Arıza teşhisi, ölü bölge yok, son derece sağlam, PDP67 ile pim uyumluluğu, kodlama, basit kablolama | Geri bildirim döngüsü izleme, arıza teşhisi, basamaklama | ||||
Ürünlere:
Mekanik testlerin bir parçası olarak, standardın revize edilmesi sırasında ESPE'nin sabit kullanımı için iki şok sınıfı tanımlanmıştır: Sınıf 3M4, 15 g'a kadar hızlanma değerlerini ve 25 g'a kadar sınıf 3M7 hızlanmalarını tanımlar. PSENopt II ışık perdelerimiz 50 g'a kadar hızlanma sağlayabilir ve bu nedenle en yüksek sınıfa girer. Sonuç olarak, aşırı şoklara karşı özellikle sağlamdır.
PSENopt II ışık perdemizin ne kadar sağlam olduğunu kendiniz görün