Demiryolu istasyonu ve sinyal kutuları tüm hatların birleştiği yerlerdir: trenlerin ve yolcuların varış noktalarına güvenli ve zamanında ulaşmaları için süreç sorunsuz bir şekilde çalışmalıdır. Bunu garanti etmek için, İsviçre demiryolu öncüsü Intelis IED, PSS 4000-R otomasyon sistemine dayanan manevra operasyonlarının güvenli bir şekilde uygulanması için bir modül geliştirmek üzere Pilz ile birlikte çalıştı.
Demiryollarının uzaktan güvenilir şekilde izlenmesi
Uzaktan kumanda ile güvenli ray işletimi
Intelis IED, demiryolu taşımacılığında kontrol ve güvenlik görevlerinin otomasyonu konusunda uzmanlaşmıştır ve Pilz ile yakın işbirliği içerisinde INIS-TC uzaktan kumanda sistemini Montreux Oberland Bernois (MOB) demiryolu hattına entegre etmiştir. Uzaktan kumanda sistemi, PSS 4000-R otomasyon sistemine dayanmaktadır ve 75 km’lik saha üzerinde güvenli, ekonomik bir ray işletimi sağlar. 17 istasyonda, entegre bir arayüz, PSS 4000-R'yi ilgili sinyal kutusuna bağlar.
PSSuniversal kontrol üniteleri, sensör sayaçlarından sensör verilerini iletişim sunucusuna ve güvenlik kontrolörlerine gerçek zamanlı olarak gönderir. Yeni INIS-PN modülü güvenli kontrol ve izleme çözümünü tamamlayıcı niteliktedir: Zweisimmen ve Château-d‘Oex’teki istasyonlarda, tüm manevra işlemi artık ilgili sinyal kutusundan uzaktan kontrol edilebilmektedir. Dispeçerler, noktaların ve sinyallerin konumunu ve durumunu ve lokomotiflerin ve trenlerin yerlerini ekranlarından öğrenebilmektedir. Böylece dispeçerler demiryolu hattının tüm bölümlerini görebilmekte ve MOB’daki yolcular hedeflerine güvenli ve zamanında ulaşabilmektedir!
Bir bakışta avantajlarınız:
- Dispeçerler, demiryolu trafiğinin ve sinyal kutularının gerçek zamanlı durumu hakkında geri bildirim aldığından, demiryolu hattı her zaman güvenli bir şekilde izlenir
- Trenler dakiktir ve demiryolundan daha fazla faydalanır
- Demiryolu hattındaki modernizasyon önlemleri, modüler olarak adım adım uygulanabilir
Intelis IED hakkında
Intelis, IED Grubunun bağımsız bir bölümünü oluşturmaktadır. Şirketin merkezi Vufflens-la-Ville VD’de bulunmaktadır ve demiryolu güvenliği için kapsamlı servis ve mühendislik çözümleri sunmaktadır. Bunlar arasında sistem genişletmelerine yönelik danışmanlık, planlama ve uygulama hizmetleri; en son teknolojilerin mevcut kurulumlara entegrasyonu ve anahtar teslimi proje yönetimi bulunmaktadır.
Pilz’in otomasyon sistemi PSS 4000-R’nin sağladığı avantaj, modernizasyon önlemlerinin bir kerede uygulanmasını gerektirmemesidir, bunun yerine bu önlemler, adım adım modüler bir şekilde uygulanabilmektedir. Bu halihazırda kullanılmakta olan röle teknolojisi ile birlikte bile mümkündür. Ayrıca, zorlu günlük kullanım için kullandığımız tüm PSS 4000-R modüllerinin son derece güvenilir olduğu kanıtlanmıştır.
Uygulamadaki sistemimiz
Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Türkiye
Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkiye
Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]
Telefon: +90 216 577 55 52
E-posta: [email protected]