Pilz’den IO-Link Safety Sistemi

IO-Link Safety ile saha düzeyinde kesintisiz ve emniyetli iletişim sağlayabilirsiniz. Sistem, makinenizdeki emniyetle ilgili tüm bileşenleri standartlaştırılmış bir arayüz üzerinden birbirine bağlar; verimli, esnek ve geleceğe hazır bir çözüm sunar.

Tek sistemde saha seviyesinde emniyetli iletişim

Pilz’in IO-Link Safety Sistemi, sahada kontrolörden sensöre kadar kesintisiz bir emniyet çözümü oluşturan, birbiriyle tam uyumlu bileşenlerden oluşur.

Tüm sistem bileşenleri birbirleriyle sorunsuz bir şekilde çalışacak şekilde tasarlanmıştır; bu sayede kolay entegrasyon ve maksimum şeffaflık sağlanır.

  • Evrensel tek noktadan çözüm
  • IO-Link Safety alanında lider uzmanlığa sahip firmayla güçlü bir iş ortaklığı
  • Emniyet konseptlerinizin verimli şekilde hayata geçirilmesi
  • Güvenilir fonksiyonel emniyet
IO-Link Safety Sistemi, emniyet sensörleri ve saha seviyesine kadar iletişim sağlayan Master ile donatılmıştır

IO-Link Safety Sisteminin sistem mimarisi

IO-Link Safety Sistemi içinde tüm bileşenler standartlaştırılmış bir arayüz üzerinden iletişim kurar:

  • IO-Link Safety Master, kontrolörü saha seviyesine bağlar.
  • IO-Link Safety saha cihazları güvenli sinyaller ve arıza teşhisi verileri sağlarken, erişim noktaları ile tehlikeli bölgelerin korunmasını da sağlar.

Tüm iletişim şeffaf ve sorunsuz bir şekilde gerçekleşir.

Sonuç: Planlama, devreye alma ve işletme süreçlerini önemli ölçüde kolaylaştıran, tamamen entegre bir sistem.

Bir IO-Link Safety projesi mi planlıyorsunuz? Uzmanlarımız, doğru bileşenleri seçmenize yardımcı olacaktır.

IO-Link Safety Sistemi bileşenlerine genel bakış

TÜV sertifikalı ilk IO-Link Safety Master PDP67 IOLS

IO-Link Safety Master

TÜV sertifikalı ilk IO-Link Safety Master PDP67 IOLS , emniyet kontrolörü için arayüz işlevi görür ve saha seviyesine kadar emniyetli noktadan noktaya iletişim sağlar.

IO-Link Safety kontrol ünitesi PITgatebox IOLS

IO-Link Safety Kontrol ünitesi

PITgatebox IOLS kontrol ünitesi, doğrudan IO-Link Safety Master ile iletişim kurar ve emniyetli sinyallerin yanı sıra durum ve arıza teşhisi verilerini de gerçek zamanlı olarak sağlar.

IO-Link Safety ışık perdesi PSENopt II Advanced IOLS

IO-Link Safety Emniyetli ışık perdesi

PSENopt II Advanced IOLS emniyetli ışık perdesi, doğrudan IO-Link Safety Master ile iletişim kurar ve güvenilir erişim koruması sunar.

Master, IO-Link Safety cihazlarını (ör.  IO-Link Safety kontrol ünitesi  ve IO-Link Safety ışık perdeleri gibi) bağlamak için kullanılır.

O-Link Safety 3 çekirdekli, zırhsız standart kablo kullanır. IO-Link Safety ile 230,4 kbit/sn'ye kadar iki yönde 25 Bayta kadar veri iletilir. Bu kabloyu Pilz portföyünde uygulamanız için doğru uzunluklarda bulabilirsiniz.

Pilz konfigürasyon aracı ile, IO-Link Safety Master ve cihazlar için parametreleri konfigüre edebilir ve ayarlayabilirsiniz.

İster emniyetli işletim, ister emniyetli kapı izleme ya da elektro-duyarlı koruyucu ekipmanlar söz konusu olsun, Pilz'in IO-Link Safety sistemi çok çeşitli emniyet uygulamalarını destekler. Aşağıdaki örnekler, tipik uygulama senaryolarına dair fikir vermektedir.

Pilz bileşenlerinin yer aldığı IO-Link Safety broşürünün kapağı

IO-Link Safety bileşenleri ve uygulamaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için broşürümüzü inceleyin:

IO-Link Safety ile pratik uygulama örnekleri

Erişim koruması bulunan paketleme tesisi

IO-Link Safety Master + Emniyetli ışık perdesi + Emniyetli kapı koruması = Daha az kablolama ve daha hızlı kurulum

PSENopt II Advanced IOLS emniyetli ışık perdeleriyle PSENmlock donanımlı PITgatebox emniyet kapısı çözümünün entegrasyonu için dağıtılmış IO-Link Safety Master PDP67. Hepsi bir arada PITgatebox çözümü; entegre bir E-STOP butonu ve operatör tuşlarını tek bir cihazda bir araya getirir. Ayrıca emniyet sensörleri için bir "IO-Link Safety hub'ı" olarak da görev yapar.

Size sağladığı faydalar:

  • Daha az kablolama
  • Yer tasarrufu sağlayan saha entegrasyonu
  • Hızlı kurulum ve devreye alma
  • Hatalara daha az açık

Entegre robotlarla malzeme taşıma

IO-Link Safety Master + Emniyetli ışık perdesi + Emniyetli kapı koruması = Hızlı entegrasyon ve şeffaf arıza teşhisi

IO-Link Safety Master PDP67, muting fonksiyonuna sahip PSENopt II Advanced IOLS emniyetli ışık perdelerini ve PSENmlock donanımlı PITgatebox emniyet kapısı çözümünü entegre etmek için kullanılır. IO-Link Safety ışık perdelerinin kullanımı ve bir üst seviye muting özelliği, daha yüksek tesis kullanılabilirliği sağlar.

Size sağladığı faydalar:

  • Tüm emniyet bileşenlerinin hızlı entegrasyonu
  • Saha seviyesine kadar şeffaf arıza teşhisi
  • Daha düşük arıza süreleri
  • Önleyici bakımın temeli

Pilz’in IO-Link Safety Sisteminin avantajları

  • IO-Link Safety Master'dan sahadaki cihaza kadar, maksimum emniyetin yanı sıra daha az sistem karmaşıklığı sağlayan, birbiriyle tam uyumlu bileşenlerden yararlanın.
  • Yenilikçi ve geleceğe hazır çözümler için, IO-Link Safety'nin ortak geliştiricilerinden biri olarak sahip olduğumuz kapsamlı uzmanlıktan faydalanın.
  • Planlamadan entegrasyon ve devreye almaya kadar tüm süreç boyunca kapsamlı destek sağlayarak projelerinizi hızlı ve ekonomik şekilde hayata geçirmenize yardımcı oluyoruz.
  • Pilz'in kanıtlanmış kalitesine ve makine emniyeti alanındaki onlarca yıllık deneyimine güvenebilirsiniz.
Pilz’in sunduğu IO-Link Safety Sistemi hakkında çevrim içi danışmanlık sırasında bilgisayar çalışma istasyonunda kulaklıklı bir kişi

Uzmanlarımız, IO-Link Safety uygulamanızın planlanması ve hayata geçirilmesi süreçlerinde size yardımcı olacaktır.

Bizimle iletişime geçin

IO-Link Safety ürünlerimize genel bakış

Top
Genel Merkez

Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Türkiye

Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Satış Destek

Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkiye

Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Teknik Destek

Telefon: +90 216 577 55 52
E-posta: [email protected]

İletişim formunu açın
Telefon:+90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan