İlk TÜV sertifikalı IO-Link Safety Master
6 Kas 2025
IO-Link Safety Master PDP67
IO-Link teknolojisinin daha fazla geliştirilmesi, kontrol seviyesinden emniyetle ilgili sensörlerin ve aktüatörlerin entegrasyonuna kadar kesintisiz iletişime olanak tanır. Pilz’in sunduğu çok yönlü bir cihaz olan IO-Link Safety Master PDP67, IO-Link ve IO-Link Safety, güvenli giriş ve çıkış sinyalleri ile standart sinyaller dahil olmak üzere çok çeşitli cihazları bağlamak için geniş bir seçenek yelpazesi sunar. Ayrıca, fonksiyonel emniyet alanında emniyetli iletişim seçeneğini ekleyerek geleneksel IO-Link Master'ın fonksiyonlarını genişletir. IO-Link Safety Master, yüksek seviye emniyet kontrolörü için dağıtılmış bir arayüzdür ve saha seviyesine kadar noktadan noktaya bağlantı sağlar. Ayrıca, modül, emniyetli giriş ve çıkış sinyallerini işlemenin mümkün olduğu konfigüre edilebilir bağlantı noktaları sunar.
Bir bakışta elde edeceğiniz avantajlar:
- IO-Link, IO-Link Safety, emniyetli giriş ve çıkış sinyalleri, standart sinyaller, OSSD için uygun bağlantı seçenekleri sayesinde maksimum esneklik
- Evrensel olarak konfigüre edilebilir, emniyetli girişler/çıkışlar
- Emniyetle ilişkili dijital saha cihazlarının dağıtılmış kurulumu
- Kompakt ve sağlam muhafaza sayesinde neredeyse her yere kurulum
- IP67 koruma tipine kadar kullanılabilir / IP69K
- Standartlaştırılmış M12 geçmeli bağlantılarla tak ve çalıştır sayesinde azaltılan kablolama
- Kanıtlanmış PILZ araçları sayesinde basit konfigürasyon
- Hızlı arıza teşhisi için entegre web sunucusu
Özellikler:
- 4x IO-Link Safety bağlantı noktası
- Her biri iki adet konfigüre edilebilir güvenli dijital giriş veya çıkışa sahip 4 bağlantı noktası
- Profinet / Profisafe Cihazı
- Arayüz: M12, 5 pimli bağlantı noktaları
- Koruma sınıfı: IP67/ IP69K
- Muhafaza: Döküm çinko
- Ortam sıcaklığı: -30 °C ila +70 °C
- Fonksiyonel emniyet: PLe / SIL3
- 5000 M'ye kadar rakımda uygulama
Pilz IO-Link Safety Sistemi
Pilz, IO-Link-Safety Master'ın yanı sıra, IO-Link Safety için Master, emniyet sensörleri gibi saha cihazlarının yanı sıra uygun kablolar ve konfigürasyon araçları içeren evrensel bir sistem de sunmaktadır. Bu eksiksiz paket, IO-Link Safety teknolojisinin tesis ve makinelere entegre edilmesini kolaylaştırır. Bu şekilde Pilz, emniyetli ve güvenilir, eksiksiz hepsi içinde tek bir sistem sağlar.
IO-Link Safety - Saha seviyesine kadar emniyetli iletişim kurun
Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Türkiye
Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]