Eğitim ve öğrenim sistemleri

Pilz Eğitim Sistemleri (PES)

Pilz Eğitim Sistemi (PES) önünde duran üç kişi

Pilz Eğitim Sistemleri (PES), endüstride kullanılan modern bileşenlere sahip modüler eğitim ve öğrenim sistemleridir. Kartlar üzerinde açıkça düzenlenmiş çeşitli emniyet ve otomasyon fonksiyonlarından oluşur. Öğrenim sistemleri, örneğin meslek yüksekokulları ve üniversitelerde elektrik mühendisliği alanında uygulamalı eğitim için kullanılabilir.

Öğrenim sistemleri elektrik mühendisliği öğrencilerinin kontrol sistemlerinin nasıl programlanacağını ve emniyet işlevlerinin makinelere nasıl uygulanacağını öğrenmesine ve genel otomasyon fonksiyonları hakkında bilgi edinmesine olanak tanır.

Ürün yelpazemizi keşfedin!

Emniyetli otomasyon alanında bilgi transferi için öğrenim sistemleri

Öğrenim sistemleri; stajyerler, çıraklar ve öğrenciler için ideal bir bilgi aktarım aracıdır ve eğitimin uygulamadaki geçerliliğini en üst seviyeye çıkarır. Bu sistemler, yetişkinlere yönelik kurum içi eğitimde de (ör. staj) gittikçe daha fazla kullanılmaktadır.

Eğitim ve öğrenim sistemleri şunları öğretir:

  • Makine Direktifi 2006/42/AT ve Makine Regülasyonu 2023/1230 uygulanması ve tatbiki
  • EN ISO 13849-1 uyarınca tesis ve makinelerdeki emniyet fonksiyonlarının gereklilikleri.
  • Otomasyonun temelleri
Detaylı görünüm: Modüler eğitim ve öğrenim sistemleri

Okullarda ve üniversitelerde potansiyel uygulamalar

  • Makine mühendisliğinin farklı alanlarında uygulamalı eğitim için simülasyon modülleri.
  • Makine emniyeti ve otomasyon fonksiyonları doğrudan sistem üzerinde devreye alınır ve yapılandırılır
  • Laboratuvarda veya eğitim odalarında kullanılabilir
  • Modüler genişletme ve farklı modüllerin basit şekilde birbiriyle değiştirilmesi
  • İngilizce ve Almanca alıştırmalar, teknik belgeler ve arkaplan bilgileri içerir

Tam makine simülasyonunu garanti etmek için aşağıdaki ürün yelpazesinden birer sensör, lojik ve aktüatör modülü gereklidir. Her kart için birkaç genişletme modülü mevcuttur.

Her bir kartla hangi genişletme modüllerinin birleştirilebileceğine ilişkin bilgiler ilgili karta eklenmiştir.

Makinenin grarik simülasyonu

Hızlı öğrenme süreçleri için birleştirme seçenekleri

PES kartları çeşitli şekillerde birleştirilebilir; hangi sensör kartlarının ve hangi lojik ve aktüatör kartlarının bağlanacağına karar vermekte özgürsünüz.

Bu kartlar, hem otomasyon hem de emniyet işlevlerini içeren tam bir tesis modeli oluşturmanıza olanak tanır.

Ürün fotoğrafı: Pilz Eğitim Sistemi kartları

Ürün yelpazemiz: Pilz Eğitim Sisteminizi seçin!
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
Eğitim

Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

İletişim formunu açın
Telefon:+90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan