Küçük kontrol sistemleri PNOZmulti 2 kullanılarak emniyetli hareket izleme

Sürücüleriniz için emniyetli izleme

PNOZmulti 2 küçük kontrol sistemleri

PNOZmulti 2 konfigüre edilebilir sistemlere ilişkin emniyetli hareket izleme modülleri, sürücülerinizin emniyetli bir şekilde izlenmesini sağlar. Bri PNOZ m B0 veya PNOZ m B1 temel ünite ile bir veya iki ekseni izleyin. PNOZmulti 2 için emniyetli hareket izleme modülleri, yazılım aracı PNOZmulti Konfigüratör kullanılarak kolaylıkla konfigüre edilir. Araç, daha sonra Hareket İzleme modülünde doğrudan çalıştırılabilecek olan bağımsız modül programını (mIQ) konfigüre etmek için kullanılabilir. Bu, kullanıcı olarak size önemli avantajlar sunmaktadır: genişletme modülünde yerel uygulamayla hız veya dönme hızı gibi birlikte birçok izleme alanının ayrıntılı bir şekilde konfigürasyonu mümkündür. Bu, kullanıcı olarak size daha fazla esneklik sağlar. Ayrıca kullanışlı arıza tespit tesisleri ve geniş çeşitlilikteki fieldbus ve iletişim seçenekleri sağlanmaktadır.

Tüm standart artımlı kodlayıcılar, özellikle yüksek dayanıklılık ile karakterize edilen endüstriyel bir arayüz ile sürücüye özel bağlantı kabloları kullanılarak bağlanabilir.

Sizin için faydaları

  • EN 61800-5-2 (ayarlanabilir hızlı elektrikli güç sürücü sistemleri için) doğrultusunda emniyet fonksiyonlarının gerçekleştirilmesi
  • Yeni modül programı teknolojisinde (mIQ) maksimum esneklik: PNOZmulti Konfigüratör'ün her zamanki kolaylığıyla konfigüre edilebilir
  • Hızlı tepki süreleri: temel birim üzerindeki yükü hafifletir
  • Maksimum emniyet: PNOZmulti Configurator'daki onaylı yazılım blokları aracılığıyla fonksiyonların kolayca yapılandırılması
  • Yüksek kullanılabilirlik: Kapsamlı hareket izleme fonksiyonları
  • Verimli tesisler ve makineler: PNOZmulti ile maliyetleriniz azalır ve maksimum emniyet sağlarsınız
  • Sektörle uyumlu arayüz Mini I/O ile tüm ortak artımlı kodlayıcılarla bağlantı

Bir emniyetli hareket izleme modülünün özellikleri

Bir emniyetli hareket izleme modülünün özellikleri
  • Konfigüre edilebilir kontrol sistemi PNOZmulti 2’nin bir temel ünitesine (PNOZ m B1 veya PNOZ m B0) bağlantı için
  • PNOZmulti Configurator’de konfigüre edilebilir
  • 1 eksenin (PNOZ m EF 1MM) veya 2 bağımsız eksenin (PNOZ m EF 2MM) izlenmesi
  • Ölçülen değer yakınlık anahtarı ve kodlayıcı ile kaydedilir

İzleme fonksiyonları:

Analog gerilim (takip S)

Yazılım aracı PNOZmulti Konfigüratör’deki farklı bloklar ile, emniyet fonksiyonları hızlı ve kolay bir şekilde uygulanabilir

Top
Genel Merkez

Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Türkiye

Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Satış Destek

Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkiye

Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Teknik Destek

Telefon: +90 216 577 55 52
E-posta: [email protected]

İletişim formunu açın
Telefon:+90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan