Emniyetli durdurma 1 (SS1) sayesinde, tanımlı motor freni, emniyet fonksiyonunun bir parçası olur. Motor durduğunda, emniyetli tork kapatma fonksiyonu tetiklenir. Bu gerekliliklerin hayata geçirilmesi için çeşitli seçenekler mevcuttur. En önemli etken, emniyet teknolojisi ile sürücü teknolojisi arasında tam uyumun sağlanmasıdır. Bu emniyet fonksiyonu, IEC 60204-1 kapsamında kategori 1 durmaya (kontrollü durma) karşılık gelir.
Kontrollü frenlemenin izlenmesi
Kapatılan tahrikler yavaşça hız kaybedeceğinden ve bu da tehlike oluşturabileceğinden, tahriklerin kapatılması birçok uygulamada yeterli değildir. Bu şekilde kontrolsüz hız kaybetme ayrıca kontrollü eksen freninden çok daha uzun sürer. Emniyetli durdurma 1 fonksiyonu (SS1), eksene uygulanan kontrollü frenlemeyi doğrudan servo amplifikatöründe izler. Ayarlanan frenleme rampası işini tamamladığında, sürücü emniyetli bir şekilde kapatılır. Tepki süreleri harici izleme çözümlerine kıyasla daha düşük olduğundan, tehlike noktalarına olan emniyet mesafeleri de birçok durumda azaltılabilmektedir. Böylece tesis operatörüne sunulan ergonomide artış, korumalarla tehlike noktaları arasındaki mesafenin azaltılması sayesinde yer tasarrufu ve son olarak da maliyet tasarrufu gibi çeşitli avantajlar elde edilir.
Emniyetli hareket izleme hakkında daha fazla bilgiye uygulama sayfamızdan ulaşabilirsiniz: