17 Haz 2026

PNOZmulti 2 Küçük kontrolör artık MR uyumlu

TÜV, makine üreticileri için geleceğe hazırlığı onayladı

Pilz'in emniyetli küçük kontrolörü PNOZmulti 2, yakında çıkacak olan AB Makine Regülasyonu (AB) 2023/1230 gerekliliklerini şimdiden karşılıyor. TÜV tarafından verilen Madde 25 uyarınca bir AB tip inceleme sertifikası uygunluğu onaylar.

Bu da makine üreticilerinin, yönetmelik 20 Ocak 2027 tarihinde yürürlüğe girmeden önce bile erkenden fayda sağlayacağı anlamına geliyor.

Bir bakışta elde edeceğiniz avantajlar:

  • Yeni projeler için erken aşamada planlama kesinliği
  • TÜV onaylı MR uyumluluğu
  • Test edilmiş emniyet çözümü mühendislik iş yükünü azaltır
  • Tüm makinelerin daha hızlı CE işaretlemesi
  • Gelecekteki gereklilikler için daha az revizyon ihtiyacı
  • AB'de yasal olarak uyumlu piyasa lansmanı

Yeni gereklilikler için tam olarak hazırlıklı

Makine Regülasyonu mevcut direktifin yerini almakta ve emniyet ve risk değerlendirmesi konusunda daha yüksek talepler getirmektedir. Gelecekte, küçük kontrolörler gibi emniyet bileşenleri bağımsız olarak değerlendirilmelidir.

PNOZmulti 2 burada devreye giriyor: sertifikalı çözüm, üreticilerin MR uyumlu makineleri şimdi geliştirmelerine yardımcı oluyor ve mevzuat risklerini en aza indiriyor.
 

Güvenli makine konseptine daha verimli bir yaklaşım

Onaylanmış uyumluluk, mühendislik iş yükünü ve onay sürecini önemli ölçüde azaltır. Üreticiler şunlardan yararlanır:

  • Test edilmiş bir çözümün basitleştirilmiş entegrasyonu
  • Azaltılmış dokümantasyon iş yükü
  • Daha fazla yasal kesinlik
  • Daha hızlı pazar erişimi

İnsanlar ve makineler için daha fazla emniyet

Küçük kontrolör aşağıdaki gibi merkezi emniyet fonksiyonlarını yerine getirir:

  • E-STOP
  • güvenli izleme
  • Tehlike durumunda seçici kapatma

Bu, risklerin erken bir aşamada fark edilmesini ve kontrol edilmesini sağlar.

Geleceğe dönük çözüm

Şirketler, PNOZmulti 2 ile gelecekteki yasal gereksinimlere şimdiden hazır bir çözüme sahip oluyor. Bu da yeni makine projelerinin erken, verimli ve güvenli bir şekilde hayata geçirilebileceği anlamına geliyor.

2027 için hazır mısınız? Şimdi MR uyumlu olun! 

Emniyet çözümlerini tamamlayın

Tutarlı bir emniyet konsepti için PNOZmulti 2 küçük kontrolör, Pilz'in diğer emniyetli otomasyon teknolojileriyle kombine edilmek için idealdir. Güvenli sensör teknolojisi PSEN ve kontrol ve sinyal cihazları PIT ile birlikte kullanıldığında, çok çeşitli makine uygulamaları için esnek, eksiksiz çözümler elde edilir.

PSEN emniyet sensörleri emniyet kapılarını, konumları veya tehlikeli hareketleri güvenilir bir şekilde algılar ve ilgili sinyalleri doğrudan PNOZmulti 2 küçük kontrolöre ulaştırır. PIT kontrol ve sinyal cihazları kullanılarak işletim, sinyalizasyon ve teşhis fonksiyonları makine konseptine kolayca entegre edilebilir.

Böylece makine üreticileri kontrolör, sensör teknolojisi ve operasyondan oluşan koordineli bir çözümden faydalanır. Bu da arayüzler üzerinde daha az çalışma, basitleştirilmiş proje yapılandırması ve tek elden, bütünsel olarak güvenli bir makine konsepti anlamına gelir. 

PNOZmulti 2'yi yakından tanıyın

Üzerinde 'PNOZmulti Makine Yönetmeliğine Uygundur' ibaresi bulunan mühre sahip PNOZmulti 2 küçük kontrolör
Top
Genel Merkez

Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Türkiye

Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Bu makale yardımcı oldu mu?
İletişim formunu açın
Telefon:+90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan