17 Şub 2025

PSENslock 2: Yeni nesil modele şimdi geçin

PSENslock kilitlemeli emniyet sivici 2 - Kuşak değişimi basitleştirildi!

PSENslock elektromanyetik kilitlemeli emniyet sivicini zaten kullanıyor musunuz? Öyleyse size daha fazla özellik sunan ve uygulamanıza tam olarak uyacak şekilde entegre edilebilen yeni nesil PSENslock 2’den kesinlikle memnun kalacaksınız. Videoda, PSENslock kilitlemeli emniyet sivicini yeni nesil PSENslock 2 ile nasıl hızlı ve kolay bir şekilde değiştirebileceğinizi göreceksiniz.

  • Boyutların ve delik konumlarının aynı olması sorunsuz entegrasyon sağlar
  • Optimize edilmiş tasarım kir ve toz birikmesini önler
  • Özel paslanmaz çelik modeller daha geniş bir uygulama yelpazesi sağlar
  • 2000 N'a kadar tutma kuvvetiyle güvenilir süreç koruması
  • Safety Device Diagnostics (SDD) yoluyla seri bağlantıda akıllı arıza teşhisi: PL e’ye kadar emniyetli seri bağlantı ile daha az kablolama gerekir
  • Konfigürasyon anahtarı “Config Key” ile ayarlanabilir kilitleme kuvveti sayesinde özel gereksinimlere uyarlanabilir
  • Personel koruması için tutma kuvvetini emniyetli şekilde izleyen yeni model: PL d, Kat. 2’ye kadar kullanılabilir; kilitleme kuvveti F1max: 2000 N (FZH 1000 N).

PSENslock 2 hakkında daha fazla bilgi alın
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
Bu makale yardımcı oldu mu?
İletişim formunu açın
Telefon:+90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan