2 May 2024

Pilz kilitlemeli emniyet siviçleri için altın madalya:

PSENslock 2 ve PSENmlock mini, yılın ürünü ödülüne layık görüldü.

Kilitlemeli emniyet siviçleri PSENslock 2 ve PSENmlock mini,

Her yıl, sektör dergisi Computer&Automation okuyucuları, yıl boyu piyasaya sunulan çok çeşitli ürün yelpazesinden favori ürünlerine oy vermektedir. Çeşitli seçim kategorileri bulunmaktadır. İki yeni kilitlemeli emniyet siviçimiz PSENslock 2 ve PSENmlock mini, oylamalar sonucunda Emniyet ve Güvenlik kategorisinde birinci sırada yer aldı. Okuyucuların oyları bizi son derece mutlu etti ve desteğiniz için çok teşekkür ederiz!
 

İki yeni kilitlemeli emniyet siviçi hakkında bilgi almak mı istiyorsunuz?
Ürünleri size daha detaylı bir şekilde sunmaktan memnuniyet duyarız:

PSENslock 2 - Yeni nesil

Yeni nesil elektromanyetik kilitlemeli emniyet siviçi PSENslock 2, bir dizi yeni özellik sunuyor. PSENslock 2, IP67/IP6K9K koruma tipi sayesinde toza ve suya dayanıklıdır ve yeni tasarım kir birikmesini önler. Hem tek başına hem de seri olarak PSENslock 2, en yüksek kategori olan PL e, Cat.'e kadar kullanım için tasarlanmıştır. 4'e kadar kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Daha fazla bilgi edinin!

PSENmlock mini - Küçük boyutlu. Kullanımda güçlü.

Sadece 30x30x159 mm'lik kompakt tasarımıyla alanın kısıtlı olduğu yerlerde bile her zaman PSENmlock mini kilitlemeli emniyet siviçi için yer bulacaksınız. 1950 N FZH tutma kuvveti (F1max: 3900 N) ile sunulan bu küçük kilitlemeli emniyet siviçi, PL d, Kat. 3’e (EN ISO 13849-1) kadar emniyetli kilitleme fonksiyonu sağlar.

Hemen göz atın!

Top
Genel Merkez

Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Türkiye

Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Bu makale yardımcı oldu mu?
İletişim formunu açın
Telefon:+90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan