Segurança e integração de robôs

Objetivos

Por serem acessíveis e fáceis de programar, os robôs estão sendo cada vez mais integrados em máquinas e linhas de produção automatizadas. Eles são usados para combinar repetibilidade com alta produtividade. Os robôs também são usados para executar tarefas perigosas em muitas áreas diferentes, como manipulação de materiais, montagem, soldagem, carga e descarga de máquinas-ferramenta, pintura, pulverização etc.

A segurança é fundamental para a integração de robôs nas operações de fabricação. Estudos mostram que muitos acidentes com robôs ocorrem durante condições operacionais não rotineiras, como programação, manutenção, testes, configuração ou ajuste. Durante muitas dessas operações, o trabalhador pode encontrar-se temporariamente na área de trabalho do robô, onde operações não intencionais podem resultar em ferimentos.

O objetivo deste treinamento é fornecer o conhecimento dos requisitos essenciais para robôs e segurança de aplicações colaborativas para as pessoas que fazem integrações nas aplicações robóticas. Isto inclui uma visão geral do conteúdo das normas internacionais ISO 10218 1 e 2 em relação aos robôs e à integração de robôs. O treinamento inclui classificação de robôs, segurança cibernética, avaliação de riscos e exigências para mitigar riscos, nível de performance das funções de segurança e requisitos de validação/verificação para aplicações robóticas.

Mostraremos as medidas a serem adotadas para elaborar a mitigação de riscos e o uso de estratégias de controle integradas. Além disso, explicaremos como atingir alta disponibilidade e produtividade, levando em conta os requisitos de segurança.

Logotipo azul sobre fundo branco, nível avançado

Conteúdos

  • Segurança robótica
    • Classe robótica
    • Sala dos robôs
    • Zonas e dispositivos limitadores
  • Legislação e normas aplicáveis para a segurança de robôs
    • Padrões ANSI
    • Normas ISO 10218 1 e 2
    • Correlações entre os padrões
  • Classificação dos riscos em sistemas robóticos
    • Requisitos para a classificação dos riscos exigidos pelas normas específicas para robôs e integrações de robôs
    • Entender os requisitos para a redução de riscos
  • Exigências de segurança em aplicações colaborativas
    • Medidas de proteção
    • Funções de controle e segurança cibernética
    • Segurança funcional
    • Efetores finais
    • Estações de carga/descarga
    • Isolamento de energia em aplicações robóticas
    • Requisitos de programação e validação
  • Exemplo prático para a integração segura de robôs
Logotipo do caminho de qualificação sobre fundo branco, nível avançado

Públicos-alvo

O treinamento é destinado especialmente às pessoas responsáveis pela conformidade e segurança dos sistemas robóticos:

  • equipe técnica responsável pela conformidade de sistemas robóticos, incluindo projetistas de máquinas
  • Pessoas que fazem a integração de sistemas robóticos
  • Engenheiros de projeto
  • Engenheiros de manutenção e engenharia de fábrica
  • Engenheiro de saúde e segurança

Vantagens

  • Conhecimento das normas relevantes e das melhores práticas técnicas para integração da segurança em aplicações robóticas
  • Processo detalhado da avaliação de riscos em relação à integração dos sistemas robóticos
  • Conhecimento das medidas de segurança construtivas para a redução dos riscos
  • Compreensão dos requisitos de verificação e validação do sistema robótico
Segurança e integração de robôs
Treinamento online internacional
Duração
2 unidades = 8 horas
Hora
DAS 9H ÀS 13H CET
Número máx. de participantes
12
Custos por participante
Disponíveis por solicitação
Data/disponibilidade
mediante solicitação Consulta
Treinamento online internacional
Duração
2 unidades = 8 horas
Hora
Das 11h às 15h EST
Número máx. de participantes
12
Custos por participante
Disponíveis por solicitação
Data/disponibilidade
de 05.10.2026 Registrar
Treinamento online internacional
Duração
2 unidades = 8 horas
Hora
Das 12h30 às 16h30 AEDT
Número máx. de participantes
12
Custos por participante
Disponíveis por solicitação
Data/disponibilidade
mediante solicitação Consulta
Vagas disponíveis Restam apenas algumas vagas Fechado

Gostaria de reservar esta formação numa data diferente, ou num local diferente e/ou de reservar um tipo de formação diferente? Por favor contacte-nos. Temos o prazer de o informar pessoalmente.

Sua consulta individual
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
Treinamento

Telefone: + 55 11 11 4942-7013
Email: [email protected]

Abrir o formulário de contacto
Telefone:+ 55 11 11 4942-7013
E-mail: [email protected]

O que podemos fazer para você?


Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório