CESA – Certified Expert for Security in Automation

Treinamento sobre a norma IEC 62443

Objetivos

Os ataques cibernéticos em ambientes industriais estão aumentando constantemente e enfatizam a necessidade de uma Industrial Security robusta. Isso inclui a proteção das máquinas contra ameaças como ataques cibernéticos, adulteração ou até mesmo operação inadequada. Para enfrentar esses desafios, a qualificação "CESA – Certified Expert for Security in Automation" oferece um modo de proteger os sistemas industriais. Este treinamento no nível de especialista fornece conhecimentos sobre as normas e os requisitos legais relevantes, a avaliação de riscos de segurança de máquinas e as medidas técnicas e organizacionais essenciais para a proteção industrial. Os participantes que forem aprovados no exame final recebem uma certificação CESA aprovada pela TÜV, confirmando sua competência técnica.

Este treinamento é adaptado especificamente para a norma IEC 62443 e fornece a você o conhecimento técnico necessário. Com a aplicação correta da norma IEC 62443, os operadores, integradores e fabricantes podem comprovar que seus sistemas de automação industrial atendem às modernas exigências de Industrial Security.

Icon Training Experte

Conteúdos

  • Introdução
    • Introdução à Industrial Security
  • Legislação
    • Visão geral das legislações internacionais
    • Regulamento de Máquinas da UE
    • Cyber Resilience Act (CRA)
    • Diretriz NIS 2
  • Normas
    • Visão geral das normas internacionais de Industrial Security
    • Fundamentos da IEC 62443 como estrutura central para a Industrial Security (ciclo de vida IACS, responsabilidades/conformidade).
  • Funções e responsabilidades dos operadores, integradores e fabricantes no contexto da IEC 62443 e das exigências legais
    • Normas relacionadas ao operador para gestão de Security da TO, controle e gestão contínua de riscos:
      • ISO 27000
      • IEC 62443 -2-1, -2-2
    • Normas relacionadas ao fabricante para o desenvolvimento de produtos de acordo com Industrial Security, as exigências de Security técnica e proteção contra manipulação
      • IEC 62443-3-3, -4-1, -4-2
      • EN 50742
    • Normas relacionadas ao integrador: exigências do programa de Security e metodologia para prestadores de serviços
      • IEC 62443-2-4, -6-1
  • Avaliação de riscos (revisão detalhada)
    • Exigências para a avaliação de riscos de Security de acordo com os regulamentos legais (NIS 2, CRA, Regulamento de Máquinas da UE).
    • Diferentes tipos de avaliações de riscos de Security de acordo com as normas
    • Avaliação de riscos de Security com base na IEC 62443-3-2.

Público-alvo

Esse treinamento é voltado principalmente para fabricantes, integradores e operadores de sistemas de automação industrial, principalmente para:

  • Engenheiros de instalações
  • Engenheiros mecânicos
  • Designers
  • Engenheiros de projeto
  • Responsáveis pela integração do sistema
  • Diretores de produção/responsáveis pela produção
  • Responsáveis pela modernização e manutenção de máquinas e instalações
  • Diretor de desenvolvimento
  • Chief Information Security Officers (CISO)

Pré-requisitos de participação

A inscrição no curso "CESA – Certified Expert for Security in Automation" exige conhecimentos básicos de redes industriais e protocolos de comunicação. A experiência com medidas de Security é vantajoso, mas não é essencial. A participação no treinamento "Fundamentos da Industrial Security" da Pilz também é vantajoso. Você não tem certeza se a sua qualificação atual atende ao nível exigido? Entre em contato conosco. Teremos prazer em oferecer suporte personalizado e apresentar alternativas possíveis para ajudar você a atingir o nível de qualificação exigido pela CESA.

Observações

O treinamento é oferecido tanto como treinamento presencial quanto como treinamento online com instrutor ao vivo. Os participantes são obrigados a participar nas datas e horários especificados. Um laptop com webcam e Google Chrome ou Microsoft Edge são necessários para o treinamento online.

Uma prova é realizada no final do curso. A prova pode ser feita em papel (somente no treinamento presencial) ou online (no treinamento presencial e online). A prova tem duração de 40 minutos e é composta por 25 questões de múltipla escolha. É necessário uma pontuação de pelo menos 80% para passar na prova.

Ao passar na prova, você receberá o certificado internacionalmente reconhecido da TÜV NORD para "CESA – Certified Expert for Security in Automation". O certificado é válido por quatro anos e pode ser prorrogado por mais quatro anos com a participação de um programa de recertificação.

Suas vantagens

  • Conhecimento especializado sobre os requisitos das normas relevantes, avaliação de riscos e medidas técnicas e organizacionais na área de Industrial Security.
  • Visão geral da legislação relevante com foco nos requisitos do Regulamento de Máquinas da UE, CRA e Diretiva NIS 2 e procedimentos recomendados para o cumprimento desses regulamentos
  • Aprofundamento sobre o uso e a implementação corretos da norma IEC 62443.
  • Orientação sobre o manuseio da interface entre aplicativos de TI e máquinas industriais em áreas de produção, levando em conta as exigências de Security.
  • Aquisição de um certificado personalizado e reconhecido internacionalmente, emitido pela TÜV NORD como CESA – Certified Expert for Security in Automation (após passar na prova final).

CESA – Certified Expert for Security in Automation

CESA – Certified Expert for Security in Automation
Treinamento online internacional
Duração
4 unidades + exames = 17 horas
Hora
DAS 9H ÀS 13H CET
Número máx. de participantes
12
Custos por participante
Disponíveis por solicitação
Data/disponibilidade
de 16.11.2026 Registrar
Vagas disponíveis Restam apenas algumas vagas Fechado

Gostaria de reservar esta formação numa data diferente, ou num local diferente e/ou de reservar um tipo de formação diferente? Por favor contacte-nos. Temos o prazer de o informar pessoalmente.

Sua consulta individual
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
Treinamento

Telefone: + 55 11 11 4942-7013
Email: [email protected]

Abrir o formulário de contacto
Telefone:+ 55 11 11 4942-7013
E-mail: [email protected]

O que podemos fazer para você?


Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório