Sistema de automação PSS 4000 com PSSu PLC – programação e serviço

Objetivos

Neste treinamento sobre o sistema de automação PSS 4000, você aprende as vantagens da programação orientada a componentes. Também ensinamos como controlar as funções a partir do sistema PSSuniversal com módulos de E/S e apresentamos as possibilidades da comunicação por SafetyNET p. A configuração simples e flexível dos sistemas de comando autodistribuídos é explicada com a plataforma de software PAS4000. Além disso, criamos e testamos os exemplos dos exercícios no sistema de treinamento. O curso também aborda o uso da solução de problemas.

Conhecimentos avançados

Conteúdos

  • Fundamentos da programação da EN IEC-61131-3 e das diversas linguagens de programação
  • Introdução ao estado atual da técnica de tecnologia de segurança
  • Estrutura física: dispositivos, conectores e cabos
  • Arquitetura do sistema e rede
  • Comunicação relacionada à segurança, criação do projeto da rede SafetyNET p
  • Comunicação entre segurança e automação
  • Familiarização com o Pilz Automation Suite (PAS4000)
  • Fundamentos do editor do programa PASmulti
  • Exercícios de programação orientada a componentes
  • Fundamentos de SafetyNET p, protocolos RTFN e RTFL
  • Fundamentos de Ethernet, propriedades físicas: topologias, extensão da rede
  • Possibilidades de diagnóstico e fácil solução de problemas
  • Conexão a diferentes sistemas de comunicação
  • Segurança de dados e atualização de firmware
Conhecimentos avançados: Sistema de automação PSS 4000 com PSSu PLC – programação e serviço

Público-alvo

  • Projetistas
  • Designers
  • Programadores
  • Responsáveis pelo comissionamento
  • Operadores de manutenção

Condições

  • Conhecimentos básicos em eletrotécnica
  • Conhecimentos básicos sobre a construção de sistemas e máquinas

Observações

  • Os conteúdos do curso abrangem o PSSuniversal PLC como parte do sistema de automação PSS 4000 e se relacionam ao seguinte hardware: PSSu H PLC1 FS (xxx), por exemplo, PSSu H PLC1 FS SN SD.
  • Os cursos iniciais são os quatro módulos de serviço, programação de linguagem de texto estruturada, programação de came elétrico seguro e programação de módulos de railway específicos para trilhos.
Sistema de automação PSS 4000 com PSSu PLC – programação e serviço
Pilz do Brasil
Duração
4 dias
Hora
Número máx. de participantes
20 participantes
Custos por participante
Sob Consulta
Data/disponibilidade
mediante solicitação Consulta
Vagas disponíveis Restam apenas algumas vagas Fechado

Gostaria de reservar esta formação numa data diferente, ou num local diferente e/ou de reservar um tipo de formação diferente? Por favor contacte-nos. Temos o prazer de o informar pessoalmente.

Sua consulta individual
Top
Locais principais

Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Treinamento

Telefone: + 55 11 11 4942-7013
Email: [email protected]

Abrir o formulário de contacto
Telefone:+ 55 11 11 4942-7013
E-mail: [email protected]

O que podemos fazer para você?


Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório