Definições e exigências de segurança conforme a Diretriz de baixa tensão

Definições e exigências de segurança conforme a Diretriz de baixa tensão

Além da Diretriz de máquinas, com frequência é necessária a consideração de outras diretrizes para máquinas e instalações. Por exemplo, se a máquina também for provida de equipamentos elétricos, ela pode recair sob a Diretriz de baixa tensão.

“São considerados meios operacionais elétricos no sentido desta diretriz meios operacionais elétricos [...] para utilização com uma tensão nominal entre 50 e 1.000 V para corrente alternada e entre 75 e 1.500 V para corrente contínua (...)”

A Diretriz de baixa tensão pode ser encontrada na página da internet da Comissão Europeia.

Título oficial da Diretriz de baixa tensão

DIRETRIZ 2014/35/UE DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 26 de fevereiro de 2014 para harmonização das prescrições legais dos Estados membros sobre a disponibilização de meios operacionais elétricos para utilização no mercado dentro de determinados limites de tensão

Normas afins

EN 60947-1 a 8
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
Vendas Internas

R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil

Telefone: +55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Este artigo foi útil?
Abrir o formulário de contacto
Telefone:+ 55 11 4942-7013
E-mail: [email protected]

O que podemos fazer para você?


Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório