Os dispositivos de proteção não separadores não impedem a intervenção ou o acesso à área de perigo da máquina, entretanto, quando o dispositivo de proteção é ativado, eles desligam os movimentos perigosos de maneira segura. Tais dispositivos de proteção podem ser, por exemplo, barreiras de luz, grades de luz, scanners, tapetes de segurança ou comutadores bimanuais.
Dispositivos de proteção não separadores
Proteção contra (re)início inesperado de uma máquina
Os comutadores bimanuais impedem ferimentos nas mãos ou também de outras partes do corpo. Somente é possível ativar o funcionamento da máquina/do comando de controle com as duas mãos que, nesse procedimento, encontram-se em posição segura.
Normas para dispositivos de proteção não separadores
| Norma | Título |
|---|---|
| EN IEC 61496-1 | Segurança das máquinas |
| EN IEC 61496-2 | Segurança das máquinas |
| EN IEC 61496-3 | Segurança das máquinas |
| EN ISO 13855 | Segurança das máquinas |
| EN ISO 13851 | Segurança das máquinas |
| EN ISO 13856 -1/-2/-3 | Segurança das máquinas - dispositivos de proteção sensíveis à pressão |
Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil
Telefone: +55 11 4942-7013
Email: [email protected]
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]