Qual é a diferença entre as normas dos tipos A, B e C?

Normas do tipo A

Normas do tipo A são normas básicas de segurança que tratam de conceitos básicos, princípios de estruturação e aspectos gerais que podem ser aplicados para máquinas.

Exemplo de norma do tipo A:

  • EN ISO 12100 - princípios gerais de estruturação

Normas do tipo B

Normas do tipo B são normas básicas de segurança que tratam de aspectos de segurança ou uma espécie de dispositivo de proteção que pode ser utilizado para uma série de máquinas. Todavia, existem dois tipos de normas B: normas do tipo B1 para determinados aspectos de segurança, e normas do tipo B2 para dispositivos de proteção.

Exemplos de normas do tipo B1:

  • EN ISO 13849-1/-2 - peças de comandos relacionadas à segurança
  • EN ISO 13855 - disposição de dispositivos de proteção

Exemplos de normas do tipo B2:

  • EN ISO 13851 - comutadores bimanuais e
  • DIN EN ISO 14120 - dispositivos de proteção separadores fixos 

Normas do tipo C

Normas do tipo C são normas para a segurança de máquinas que apresentam exigências de segurança detalhadas a determinadas máquinas ou a um grupo de máquinas.

Exemplos de normas do tipo C:

  • EN ISO 16092-3 - prensas hidráulicas
  • EN 415 - máquinas embaladoras
  • EN 415, 1-10 - máquinas termoplásticas
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
Vendas Internas

R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil

Telefone: +55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Este artigo foi útil?
Abrir o formulário de contacto
Telefone:+ 55 11 4942-7013
E-mail: [email protected]

O que podemos fazer para você?


Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório