O que são as entradas e saídas configuráveis no aparelho básico PNOZ m B0 dos minicontroladores PNOZmulti 2?

Minicontroladores PNOZmulti 2

O aparelho básico PNOZmulti 2 PNOZ m B0 possui mais de 20 entradas seguras, das quais, até 8 podem ser configuradas como saídas para aplicações padrão. Além das 4 saídas seguras semicondutoras, podem ser configuradas mais 4 saídas semicondutoras para aplicações padrão ou como saídas de pulso de teste.

Para cada uma dessas entradas/saídas configuráveis, é possível atribuir a função desejada no PNOZmulti Configurator. Com isso, as saídas padrão são adequadas, por exemplo, para mensagens nos comandos superiores.

Top
Locais principais

Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Vendas Internas

R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil

Telefone: +55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Este artigo foi útil?
Abrir o formulário de contacto
Telefone:+ 55 11 4942-7013
E-mail: [email protected]

O que podemos fazer para você?


Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório