Como o cabeçote de comando pode ser restaurado para a configuração de fábrica?

Comandos SPS e sistemas I/O

Radical originário: (Executar as próximas etapas em <10 s

  • Desligar a tensão no PSS
  • Retirar o cartão SD
  • Ligar a tensão no PSS
  • Pressionar o botão Reset >5 s até que o LED DIAG pisque
  • Soltar o botão Reset
  • Pressionar o botão Reset
  • Soltar o botão Reset

O cabeçote de comando agora tem as seguintes configurações básicas:

  • Nome do equipamento: PSS__
  • Endereço IP: 169.254.1.0 a 169.254.254.255 (mecanismo de auto-IP)
  • Máscara de sub-rede: 255.255.0.0
    O cartão SD pode ser formatado em um PC.
Top
Locais principais

Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Vendas Internas

R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil

Telefone: +55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Este artigo foi útil?
Abrir o formulário de contacto
Telefone:+ 55 11 4942-7013
E-mail: [email protected]

O que podemos fazer para você?


Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório