- Verifique se a carga está conectada entre a saída OSSD e GND na configuração PNP.
- Verifique se a carga está conectada entre 24 V CC e o elemento de comutação de saída OSSD na configuração NPN.
Qual é a diferença entre uma configuração PNP e NPN?
Cortina de luz de segurança PSENopt
Top
Locais principais
Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]
Vendas Internas
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil
Telefone: +55 11 4942-7013
Email: [email protected]
Suporte Técnico
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]
Este artigo foi útil?