Automação segura para mais Safety na construção em madeira

Reparar automaticamente as placas de madeira natural

A Nordpan Rubner Holzbauelemente GmbH produz, no Tirol, placas de uma e de várias camadas de alta qualidade para diversas aplicações na construção em madeira. Para aumentar ainda mais a qualidade, a eficiência no uso de materiais e a sustentabilidade dos seus produtos, a empresa automatizou o processo de reparo (até então realizado manualmente) de imperfeições como nós, rachaduras ou exsudações de resina. O resultado foi uma linha de produção muito eficiente, que realiza o acabamento de placas de madeira natural com precisão e sem danificar o material. Devido ao aumento da automação, a segurança de máquinas ganhou enorme importância; por isso, a Pilz implementou um conceito de segurança abrangente para a Nordpan Rubner, desde a avaliação de riscos, passando pela conformidade CE, até a integração de sensores de segurança. O elemento central da solução de hardware é o dispositivo de travamento de segurança PSENmlock. 

Solução de segurança pronta para o futuro

Para a nova instalação de reparos, a Pilz desenvolveu o conceito de segurança e a solução de segurança, além de acompanhar o projeto desde a análise de riscos, passando pela definição do nível de desempenho necessário, até a implementação técnica e a conformidade CE. Como existem várias unidades de serragem, fresagem e perfuração em operação dentro da instalação, as portas de proteção só devem poder ser abertas depois que todos os movimentos perigosos foram interrompidos com segurança. Por isso, é usado o dispositivo de travamento de segurança PSENmlock nas portas de acesso da linha de produção fechada: o destravamento de fuga integrado ao dispositivo de travamento de segurança permite que os operadores saiam com segurança do interior da instalação a qualquer momento, em caso de perigo. Com isso, foi criada para a Nordpan Rubner uma solução de segurança robusta e pronta para o futuro, que combina alta disponibilidade, processos de manutenção seguros e uma automação escalável para futuras etapas de expansão da instalação de reparos.

Resumo das vantagens

  • Segurança na manutenção e operação da instalação de reparos por meio de portas de proteção com sistema de destravamento de fuga integrado
  • Conceito de segurança e uma solução de porta de proteção robusta e segura contra poeira e vibrações para construções em madeira, tudo de um único fornecedor
  • Arquitetura de segurança pronta para o futuro e padronizável para futuros projetos de automação

Declaração do cliente

"Inovação, investimentos constantes e uma filosofia de qualidade sem exceções são a base do nosso trabalho. Com um conceito de segurança coerente, a tecnologia moderna se torna o caminho para a qualidade natural do produto. A Pilz desempenha a função de parceira integrada, tanto no aspecto técnico e consultivo, como na garantia da conformidade legal."

Sobre a Nordpan Rubner

Fundada em 1969, a Nordpan Rubner Holzbauelemente GmbH fabrica, há mais de 50 anos, placas de madeira natural de alta qualidade para as mais diversas aplicações na construção em madeira. A empresa, com sede em Strassen (Tirol Oriental), produz, nas suas instalações, painéis de madeira natural para diversas aplicações e setores: seu portfólio inclui painéis de uma e de várias camadas em diversas qualidades e dimensões. Os mais de cinco milhões de metros quadrados de placas de madeira natural produzidos anualmente são utilizados na construção de galpões e instalações industriais, em acabamentos internos e fachadas.

Nossos produtos em uso

Top
Locais principais

Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Vendas Internas

R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil

Telefone: +55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Este artigo foi útil?
Abrir o formulário de contacto
Telefone:+ 55 11 11 4942-7013
E-mail: [email protected]

O que podemos fazer para você?


Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório