PNOZmulti & Co.: solução de segurança padronizada para bancadas de teste

Bancadas de teste seguras, mesmo sob alta tensão

A testFAB42, fabricante de máquinas especiais sediada em Nuremberg, produz equipamentos de teste com um perfil de desempenho bem definido, incluindo bancadas de teste compactas com tampa giratória ou células de teste prontas para instalação. O objetivo é oferecer soluções eficientes, incluindo fluxos de trabalho ergonômicos, que priorizem a segurança dos operadores em tensões de até 1.500 volts. Como principal sistema de segurança nas bancadas de teste, a testFAB42 utiliza o PNOZmulti há mais de 10 anos: graças ao minicontrolador e aos sensores seguros PSEN®, a testFAB42 conseguiu padronizar suas bancadas de teste ao longo do tempo. Hoje, os clientes da testFAB42 recebem, para sua bancada de testes, um pacote integrado de produtos de comando e segurança da Pilz, além de um pacote opcional de serviços que inclui a marcação CE.

Modelos de segurança com Safety, Security e consultoria

Graças aos módulos de expansão adicionais do PNOZmulti, a testFAB42 pode atender às necessidades dos clientes sem a necessidade de nenhum outro PLC ou inteligência adicional. O minicontrolador analisa os sinais de todos os componentes elétricos instalados, como, por exemplo, a porta de proteção, e, em caso de emergência, desliga o sistema de maneira segura. Como no caso do dispositivo de teste que avalia os limites de potência de um inversor. O dispositivo de travamento de segurança PSENmlock protege as tampas ou portas de isolamento, permitindo que os operadores trabalhem com segurança, por exemplo, ao colocar e retirar os objetos de teste. Além de Safety, o sistema de seleção de modos de operação e autorização de acesso PITmode fusion oferece funções de Security para evitar acidentes e reduzir a possibilidade de manipulação. Além disso, em parceria com a PILZ, os clientes da testFAB42 recebem um pacote de serviços personalizável que inclui, por exemplo, consultoria sobre o conceito de segurança, serviços de engenharia e marcação CE. Modelos de segurança abrangentes praticamente padronizados.

Resumo das vantagens

  • O PNOZmulti dispensa a necessidade de um PLC adicional ou de inteligência adicional, graças aos módulos de expansão que podem ser acoplados
  • O desenvolvimento e a fabricação das máquinas especiais são, em grande parte, padronizados
  • Os clientes da testFAB42 recebem um pacote integrado de produtos de comando e segurança, além de serviços opcionais, incluindo a marcação CE

Declaração do cliente

“Ao longo dos anos, passamos a conhecer e a valorizar a qualidade e a segurança dos produtos da Pilz. A consultoria e o suporte são sempre exemplares, independentemente do desafio: no final, sempre é definida uma boa solução! Além disso, o nome Pilz possui grande aceitação entre os nossos clientes e confirma que levamos muito a sério as questões de Safety e Security.”

Peter Schott, fundador e diretor executivo da testFAB42

Sobre testFAB42

A empresa testFAB42, fundada em 2009, possui atualmente 12 colaboradores e se especializou no desenvolvimento e na construção de equipamentos de teste e de verificação personalizados para os setores de eletrônica e de eletrônica de potência. A empresa de Nuremberg estabelece as mais altas exigências para suas bancadas de teste projetadas sob medida para os clientes: o portfólio de máquinas especiais abrange desde bancadas de teste autônomas até soluções de integração prontas para instalação, projetadas exatamente de acordo com as necessidades do cliente. Os setores-alvo são, principalmente, os setores automotivo, de fornecedores, médico e farmacêutico.

Nossos produtos em uso

Top
Locais principais

Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Vendas Internas

R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil

Telefone: +55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Este artigo foi útil?
Abrir o formulário de contacto
Telefone:+ 55 11 11 4942-7013
E-mail: [email protected]

O que podemos fazer para você?


Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório