Mais de 60 anos: prensa antiga ficou como nova!

Atualização de segurança para a prensa de longa data

Uma prensa hidráulica de 120 toneladas da fabricante italiana de bombas elétricas e centrífugas Mencarelli Pompe e Valvole S.r.l., com cerca de 60 anos de idade, era fundamentalmente sólida, mas já não era a mais moderna em termos de tecnologia de controle. Em 2025, a empresa sediada em Bresso, perto de Milão, decidiu modernizar essa prensa antiga, porém muito importante para o negócio. O objetivo da modernização era tornar a prensa hidráulica não apenas mais segura, mas também mais intuitiva para os operadores. Para o planejamento e a implementação, a Mencarelli estava procurando por um parceiro confiável com conhecimento técnico aprofundado e uma visão clara de segurança. Com o pacote geral composto por um conceito de segurança e de controle, incluindo a integração de uma solução moderna de visualização, a Pilz Itália atualizou a prensa para o mais recente estado da tecnologia.

Confiança máxima na segurança

Na primeira etapa do retrofit, a Pilz realizou uma análise de riscos para esclarecer os perigos potenciais apresentados pela prensa e as contramedidas a serem tomadas para proteger os operadores. Em particular, a carga e a descarga da prensa apresentavam riscos evidentes para o operador. O núcleo da atual solução integrada de segurança e de controle é composto pelo aparelho básico PNOZ m B1, o minicontrolador PNOZmulti 2 e o PC industrial IndustrialPI. O PLC flexível é responsável pelos movimentos sincronizados do eixo do motor na prensa. O lado de operação aberto agora está equipado com duas barreiras de luz PSENopt II: a intervenção espontânea ou intencional na área de ação da prensa aciona uma parada segura do êmbolo da prensa. O retrofit manteve a estrutura familiar da prensa hidráulica, enquanto o conceito de segurança e de controle inovador oferece a melhor proteção possível. Os operadores podem confiar completamente nessa proteção.

Resumo das vantagens

  • Retrofit da prensa, transformando-a em uma máquina praticamente nova
  • Eficiência absoluta de custos: máximo de 60% em comparação com uma nova aquisição
  • Pacote completo e integrado de soluções de segurança, controle e visualização adaptadas precisamente aos requisitos

Declaração do cliente

"A Pilz conseguiu integrar modernas tecnologias de segurança em um sistema mecânico completamente atualizado, resultando em uma máquina praticamente nova. A Pilz implementou perfeitamente nossas ideias individuais complexas em uma solução gerenciável e eficiente. A cooperação foi exemplar do início ao fim e os custos previstos foram cumpridos de maneira confiável".

Guido Mencarelli, Diretor Administrativo da Mencarelli Pompe e Valvole S.r.l.

Sobre a Mencarelli Pompe e Valvole S.r.l.

A Officine Meccaniche Fratelli Mencarelli, sediada em Bresso, perto de Milão, fabrica principalmente bombas elétricas e centrífugas para aplicações industriais e civis. Fundada em 1948 como uma empresa artesanal, a Mencarelli tornou-se especialista na conformação a frio de aço inoxidável nos anos seguintes. A Mencarelli expandiu seu portfólio mais uma vez quando a Asco Pompe assumiu o negócio em 2024. O grupo de empresas opera no mundo todo, com clientes em vários setores industriais.

Nossos produtos em uso

Top
Locais principais

Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Vendas Internas

R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil

Telefone: +55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Este artigo foi útil?
Abrir o formulário de contacto
Telefone:+ 55 11 11 4942-7013
E-mail: [email protected]

O que podemos fazer para você?


Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório