Embalar alimentos delicados de forma simples e segura

Solução de segurança híbrida para alta cadência

A A + F Automation und Fördertechnik enfrentava o desafio de encontrar uma solução de segurança para sua complexa instalação de embalagem SortPacker que protegesse o operador e garantisse a eficiência. Uma exigência central da solução era contar com uma estrutura híbrida que possibilitasse tanto aos fabricantes da máquina quanto aos operadores ajustarem, a qualquer momento, os parâmetros de processo do sistema de controle principal, sem comprometer o funcionamento do controlador de segurança. A produtividade das diferentes etapas do processo também estava em foco. A A + F encontrou uma solução completa, econômica e funcionalmente coerente na solução de segurança modular e híbrida composta pelo controlador de segurança PNOZmulti 2, o distribuidor de campo descentralizado PDP67 e o sistema de portas de proteção PSENslock 2 do parceiro de longa data Pilz.

Solução modular protege a SortPacker

Na SortPacker de 25 metros de comprimento, os dispositivos de segurança protegem as aberturas de alimentação e retirada, magazines de caixas e cortes, assim como portas e tampas. A proteção das etapas individuais do processo e dos operadores é garantida pelo PNOZmulti 2 junto com os sensores inteligentes PSEN: o sistema de portas de proteção PSENslock 2 protege doze portas na máquina da A + F com uma força de bloqueio de 1000 N cada. O operador solicita o acesso quando necessário. Como as garras da SortPacker se movem automaticamente para a posição inicial, não é necessário um reposicionamento trabalhoso da instalação para a posição inicial. Isso tornou o processo mais eficiente. Além disso, o sistema de portas de proteção é conectado ao módulo de entrada descentralizado PDP67 via Plug & Play. O controlador de segurança PNOZmulti 2 avalia qual porta está, por exemplo, "aberta/fechada". Com isso, é possível eliminar rapidamente as falhas por meio de mensagens de diagnóstico claras no display do PNOZmulti 2, garantindo processos mais produtivos!

Resumo das vantagens

  • Safety modular e fácil de usar para operação e conversão simples
  • Conceito de segurança híbrido que reforça a Security: manipulações e acessos não autorizados aos dados são dificultados
  • Tempos de colocação em funcionamento reduzidos: conexão via Plug & Play do dispositivo de travamento de segurança PSENslock 2 diretamente aos módulo de entrada seguros do distribuidor de campo PDP67

Declaração do cliente

Com forte reputação na indústria de embalagens e suporte global, a Pilz é a fornecedora preferida de Safety e Security dos nossos clientes. Só na Pilz encontramos uma solução completa tão convincente, que combina de forma exemplar segurança, configuração e operacionalidade com diagnóstico e cabeamento!

Michael von Zmuda, chefe de engenharia da A+F Automation + Fördertechnik GmbH

Sobre a A+F Automation + Fördertechnik GmbH

A A+F, fundada em 1974 e com sede em Kirchlengern, desenvolve e produz máquinas de embalagem de alta qualidade. Desde 2017, a A+F faz parte do grupo internacional EOL Packaging Experts GmbH, que oferece sistemas e máquinas de embalagem final. Além da própria construção de máquinas, o grupo é responsável pela montagem e colocação em funcionamento de soluções automatizadas de fim de linha na indústria de embalagens. Além das máquinas padrão, o portfólio também conta com instalações personalizadas para os clientes, incluindo soluções inovadoras de manuseio.

Nossos produtos em uso
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
Vendas Internas

R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil

Telefone: +55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Este artigo foi útil?
Abrir o formulário de contacto
Telefone:+ 55 11 11 4942-7013
E-mail: [email protected]

O que podemos fazer para você?


Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório