Na fabricante austríaca de sistemas de iluminação ZKW AG, uma colaboração entre pessoas e robôs para a montagem de fitas de LED para SUVs elétricos com uma aplicação verdadeiramente colaborativa tinha como objetivo aumentar a eficiência da produção e, ao mesmo tempo, aliviar significativamente a carga de trabalho humano. A questão central era o eixo do fuso, que foi projetado internamente e precisava atender às normas. O desafio era implementar a aplicação da colaboração pessoa-robô (CHR) de maneira que todos os requisitos de segurança fossem atendidos, que ela funcionasse sem barreiras de segurança ou cortinas de luz e em tempos de ciclo muito altos, tudo de modo seguro. Para isso, os especialistas em segurança da Pilz Áustria entraram em ação. Eles prestaram consultoria e suporte desde a avaliação de risco em conformidade com a norma até a validação final e a declaração de conformidade CE.
Colaboração segura entre pessoas e robôs para que ninguém se machuque
Robô colaborativo (Cobot) seguro para produção de fitas de LED
Com parceiro competente para o conceito de segurança ideal
Devido às quantidades de peças e aos tempos de ciclo associados, a automação total do processo de montagem não teria feito sentido. A solução foi uma colaboração pessoa-robô na qual o fuso se dobra lateralmente ao entrar em contato com a mão humana. Isso é possível graças a um sistema especial de sensores no eixo do fuso, que sinaliza antecipadamente para o robô - antes de machucar - que a mão humana está na área de perigo. Como a colaboração pessoa-robô e o conceito de segurança em conformidade com as normas eram algo novo para a ZKW, a Pilz realizou a análise de risco como parceira de segurança e, com base nisso, criou o conceito de segurança para a aplicação. Sua ideia central é que todos os movimentos do robô colaborativo sejam monitorados de maneira confiável pelo próprio controle do robô. O fluxo do processo “pessoas e robô colaborativo” é executado com segurança e com uma qualidade de produção estavelmente alta, além de ser cerca de 20% mais rápida!
Resumo das vantagens
- Conceito de segurança da aplicação da colaboração pessoa-robô em conformidade com as normas
- Economia de tempo de 20% com a colaboração pessoa-robô segura
- Tempo de ciclo planejado possível mediante especificação de todos os requisitos de segurança
Declaração do cliente
No projeto Cobot, algo novo para nós, ficou claro que faria sentido contar com um parceiro reconhecido e experiente, com quem compartilhamos uma base de confiança mútua. O suporte foi simplesmente excepcional em todos os aspectos.
Sobre a ZKW AG
A ZKW Group faz parte do grupo LG sul-coreano desde 2018. Sua especialização é o desenvolvimento e a produção de sistemas de iluminação premium inovadores e módulos eletrônicos para veículos. É um fornecedor de sistemas com mais de 80 colaboradores no setor interno de construção de máquinas e instalações e um parceiro internacionalmente requisitado da indústria automobilística. A sede da ZKW AG, incluindo desenvolvimento e produção, está localizada em Wieselburg, Áustria.
Nossos produtos em uso
Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil
Telefone: +55 11 4942-7013
Email: [email protected]
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]