Na produtora de energia WEB Windenergie AG, da região da Baixa Áustria, as estações de carregamento no sistema de carregamento do estacionamento de demonstração deveriam ser operadas com corrente contínua (CC). Valor agregado: acelerar o carregamento de carros elétricos. O objetivo era permitir isso da maneira mais flexível possível por meio de um grande número de pontos de carregamento, ou seja, por várias estações de carregamento. No entanto, como a corrente contínua apresenta mais riscos de segurança do que o carregamento convencional por meio de corrente alternada (CA), era necessário implementar o sistema de estacionamento, incluindo estações de carregamento, da maneira mais segura e eficiente para todas as partes envolvidas. A WEB Windenergie encontrou na Pilz um parceiro competente: a instância de comando central na instalação de demonstração, o sistema de automação PSS 4000, garante a segurança necessária.
Carregamento seguro
Carregamento mais rápido com corrente contínua para a mobilidade elétrica
Automação para energia segura
No total, cinco vagas oferecem a opção de carregamento com 10 kW cada, uma proteção CC está instalada atrás de cada módulo de carregamento. O tema da segurança foi essencial para a implementação: um circuito seguro e a consideração de todos os componentes de segurança, bem como a moderna tecnologia de comando, foram os pontos-chave. Outra exigência era que o conceito de segurança cumprisse as exigências de segurança para as redes de corrente contínua e alternada. A solução abrangente: o controlador lógico programável PSSuniversal do sistema de automação PSS 4000 utilizado atualmente. Ele atende às exigências de segurança e também monitora o distribuidor de rede, bem como interliga a matriz de comutação, de modo que os módulos de carga definidos e selecionados para o carregamento sejam direcionados para os pontos de carga corretos. O sistema de comando também gerencia outros dispositivos de segurança, por exemplo, os circuitos de parada de emergência. Isso permite que a WEB realize o carregamento de carros elétricos com o máximo de segurança.
Resumo das vantagens
- Os módulos de carregamento podem ser conectados em paralelo
- Não há queda total do sistema de carregamento do estacionamento no caso de falha
- Safety para corrente contínua e corrente alternada do lado da rede
Declaração do cliente
Juntamente com a Pilz, optamos pelo sistema de automação PSS 4000, que se adapta idealmente ao sistema de acordo com as nossas exigências. O diálogo profissional e a solução adequada acabaram nos impressionando.
Sobre a WEB Windenergie AG
A WEB Windenergie AG, ou W.E.B., é uma empresa austríaca de geração de energia globalmente ativa, com sede em Pfaffenschlag, na região da Baixa Áustria. A empresa produz eletricidade ecológica principalmente a partir de energia eólica e solar. Em 2024, a W.E.B. conta com um total de 284 instalações de energia eólica, 50 sistemas fotovoltaicos e duas pequenas usinas hidrelétricas em operação em 132 locais. Esses locais incluem Áustria, Alemanha, República Tcheca, França, Itália, Canadá e EUA. Juntos, eles têm uma capacidade de 735 megawatts.
Nosso produto em uso
Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil
Telefone: +55 11 4942-7013
Email: [email protected]
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]