Atualização segura para fornos de secagem de coque

Modernização segura de queimadores para uma produção química sustentável

Apesar de a Donau Chemie AG produzir carboneto de cálcio em sua fábrica de Landeck desde 1902, a instalação de produção é continuamente atualizada. Após a renovação total do forno de carbureto, a alimentação de gás do forno de secagem de coque também precisou ser adaptada para atender às prescrições de segurança atuais. A modernização deve abranger não apenas o hardware, mas também os softwares de segurança e sua configuração, incluindo a conexão dos sensores e atuadores fornecidos pela fábrica até a certificação da instalação. A tarefa nada trivial do controlador de segurança consiste em não apenas monitorar o apagamento das chamas em caso de problemas e interromper a alimentação de gás na hipótese de emergência, mas também processar com segurança inúmeras outras etapas complexas da cadeia de processos para desativar o sistema. Agora, essa tarefa é assumida pelo sistema de gerenciamento seguro de queimadores PNOZmulti 2 Burner. Por ser uma solução completa, o Burner controla todas as tarefas do queimador que são relevantes para a segurança no forno de secagem de coque.

Multifuncional único para o gerenciamento de queimadores

O foco da atualização foi o queimador do forno de secagem de coque: os técnicos de operação da Donau Chemie buscavam uma solução completa para suas tarefas relacionadas à segurança. Eles ficaram satisfeitos ao descobrir o minicontrolador PNOZmulti 2 Burner, que hoje controla e monitora as cadeias de segurança, a pressão do ar de combustão, a ignição e a formação de chamas. A estanqueidade dos tubos também é monitorada de forma confiável pelo Burner, além das válvulas de segurança, ignição e exaustão e do ventilador do ar de combustão. Para isso, a instalação conta com vários módulos com 40 entradas seguras digitais, 4 entradas seguras analógicas e 12 saídas digitais, conectadas a válvulas, sensores e atuadores seguros. Um módulo de fieldbus estabelece a conexão com o controle padrão superior da instalação por meio do protocolo de comunicação Profibus. Assim, garante-se que ações autônomas voltadas para a segurança também sejam implementadas no controle operacional. Os terminais de operação PMI da Pilz asseguram tempos de parada menores e uma rápida detecção de falhas. A solução completa era perfeita: a Donau Chemie AG recebeu um sistema de segurança único e fácil de implementar. Em pouco mais de um dia, tudo já estava instalado. A Pilz executou o planejamento de hardware e entregou um sistema de comutação completo, inclusive com armário de distribuição fixo, pré-instalado e integrado.

Resumo das vantagens

  • Uma solução única para o controle e o monitoramento do forno de secagem de coque
  • Conexão a sensores e atuadores fornecidos pela fábrica
  • Serviço rápido e completo: do planejamento de hardware até o fornecimento da instalação de comutação e do armário de distribuição

Declaração do cliente

O controlador de segurança modular e de configuração flexível da Pilz integra todas as fontes de sinal relevantes para a segurança e, graças à sua visualização, oferece excelentes possibilidades de diagnóstico. Seu sistema de gerenciamento de queimadores certificado pela TÜV, em conformidade com todas as normas e prescrições relevantes, libera-nos de uma parte considerável do trabalho de avaliação de riscos e aprovação.

Mathias Senn, técnico de processos e gerente de produção da fábrica de Landeck da Donau Chemie AG

Sobre a Donau Chemie AG

A unidade empresarial Donau Chemie produz e comercializa produtos químicos inorgânicos de base para a indústria. A empresa opera três plantas de produção química em Pischelsdorf, Brückl e Landeck para oferecer produtos de alta qualidade utilizados na indústria química. Na fábrica de Landeck, fundada em 1902, a Donau Chemie AG e seus quase 85 funcionários produzem anualmente cerca de 40.000 toneladas de carboneto de cálcio para a produção de gás acetileno e aço. A hidroelétrica própria da empresa, localizada em Wiesberg, é responsável pela geração de energia ecológica para os processos de produção que consomem bastante energia.

Nossos produtos em uso
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
Vendas Internas

R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil

Telefone: +55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Este artigo foi útil?
Abrir o formulário de contacto
Telefone:+ 55 11 11 4942-7013
E-mail: [email protected]

O que podemos fazer para você?


Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório