Solução de porta de segurança que mantém as tampas fechadas

Como a estrutura geral básica havia sido alterada pouco antes da data de envio, o conceito de segurança de um misturador horizontal precisou ser adaptado o mais rápido possível. Dentro de poucos dias, a Pilz, junto com a fabricante de máquinas especiais Herbst, integrou à instalação o sistema de portas de segurança PSENmlock, que atende às novas exigências.

Solução de segurança individual em poucos dias

Devido a uma situação de montagem modificada, o conceito de segurança anterior do misturador horizontal para ração animal tornou-se de uma só vez inefetivo e uma ameaça ao envio da instalação dentro do prazo. Para prender as tampas no agitador, a Herbst, em um trabalho conjunto estreito com a Pilz, desenvolveu uma alternativa: Com o sistema de portas de segurança PSENmlock, chegou-se rapidamente a uma solução adequada, que une bloqueio e fechamento seguros em um único aparelho.
O operador mecânico posicionado de modo flexível nesse sistema de portas de segurança também garante uma alta compensação de tolerância quando as portas descem. Além disso, a própria tolerância de fechamento do sistema de portas de segurança foi ampliada em mais 10 milímetros por meio de um sistema mecânico. Desse modo, não haverá perigo de ferimento por causa de um agitador em funcionamento, se as tampas de serviço e de limpeza forem abertas muito cedo. O misturador horizontal chegou ao cliente bem na hora.

As vantagens desta solução do cliente:

  • O PSENmlock também pode ser integrado de modo flexível em situações de montagem não usuais, o que é ideal para máquinas especiais
  • A aplicação exige uma solução robusta: o PSENmlock ganhou pontos aqui com uma longa vida útil graças à robustez mecânica e ao gabinete estável
  • Bloqueio seguro e fechamento seguro até PL e / SIL 3 em um único produto

Uma ação em parceria direcionada ao objetivo, desde a natureza da tarefa, o envio do PSENmlock, até a implementação final, incluindo a montagem em conexão com um mecanismo de bloqueio ampliado! A Pilz nos deu um apoio exemplar!

Stephan Schöning, Gerente de Projetos da Herbst Maschinentechnik GmbH

Sobre a Herbst

Herbst Maschinentechnik GmbH

A Herbst Maschinentechnik GmbH oferece máquinas e soluções nas áreas de tecnologia de agitadores, construção de máquinas especiais, máquinas direcionadas a processos, montagem de instalações, tecnologia de esvaziamento e manipulação, além de tecnologia de chapas de aço.
Com 30 funcionários, a Herbst fabrica instalações conforme o desejo do cliente e disponibiliza um técnico próprio para a realização de testes.

Nosso produto na aplicação:
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
Vendas Internas

R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil

Telefone: +55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Este artigo foi útil?
Abrir o formulário de contacto
Telefone:+ 55 11 11 4942-7013
E-mail: [email protected]

O que podemos fazer para você?


Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório