Movimente locomotivas com segurança graças ao sistema de automação PSS 4000

Movimente locomotivas com segurança graças ao sistema de automação PSS 4000

A especialista em tecnologia ferroviária Schweizer Electronic AG oferece soluções inovadoras para a proteção de construções, cruzamentos ferroviários e controles remotos por rádio para locomotivas. No controle remoto de uma locomotiva de carga da Bombardier, o sistema de automação PSS 4000-R(ail), como interface entre o receptor e o comando da locomotiva, verifica os sinais quanto à plausibilidade e à consistência e garante a segurança necessária conforme a SIL3.

O PSS 4000-Rail desempenha tarefas complexas de segurança e de comando

A locomotiva de linha da Bombardier, equipada com o sistema de controle remoto por rádio LocControl100 da Schweizer Electronic, é capaz de separar ou juntar trens de carga sem um operador. Com um aparelho manual de operação a uma distância de até 1.000 metros, o manobrador movimenta a locomotiva para frente, para trás, freia e acelera. A Schweizer Electronic, responsável por controlar, programar, validar e documentar, precisou determinar, entre outros aspectos, como as características adicionais de desempenho e segurança poderiam ser implementadas da melhor forma possível no que diz respeito à tecnologia elétrica e de controle.

O sistema de automação PSS 4000-R controla e monitora os sinais relevantes para a segurança. Se a locomotiva ultrapassar a velocidade prescrita, por exemplo, o sistema executará uma frenagem forçada. Os módulos Rail são robustos em relação a comandos eletromagnéticos, temperaturas extremas e cargas mecânicas, que são condições comuns no ambiente ferroviário.

O PSS 4000-Rail desempenha tarefas complexas de segurança e de comando

Resumo das vantagens:

  • O controle remoto de rádio certificado SIL3
  • é adequado para diversas utilizações na tecnologia ferroviária
  • resolve tarefas complexas de segurança e de comando
  • torna a operação ferroviária mais flexível e mais produtiva
  • atende às homologações CENELEC
  • verificado por TÜV, econômico, pode ser utilizado de forma padronizada
Movimente locomotivas com segurança graças ao sistema de automação PSS 4000

“Procurávamos uma solução potente e segura, mas de fácil aplicação, para poder atender de forma eficiente e econômica às diversificadas demandas da Bombardier. E a encontramos com o sistema de automação PSS 4000-R!”

Thomas Koch, Gerente de Produtos de Sistemas de Rádio da Schweizer Electronic
Logo da Schweizer Electronic

Sobre a Schweizer Electronic

Nos últimos anos, a Schweizer Electronic, com sede em Reiden (Suíça), tem construído seu nome dentro e fora da Europa com competência e conhecimento na área de transportes ferroviários. Com 150 funcionários, a empresa tem seu foco em soluções inovadoras para proteger construções e cruzamentos ferroviários, além de controles remotos por rádio para locomotivas de carga.

Nosso portfólio de produtos:

Top
Locais principais

Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Vendas Internas

R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil

Telefone: +55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Este artigo foi útil?
Abrir o formulário de contacto
Telefone:+ 55 11 11 4942-7013
E-mail: [email protected]

O que podemos fazer para você?


Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório