PNOZmulti: Automatização da linha invisível

HOMAG-Kantenmaschine KAL 370

Em breve, a junta de cola visível nas peças de mobiliário será coisa do passado: Um método laserTec desenvolvido pela HOMAG solda cantos e material de lâminas sem deixar juntas visíveis.

No acabamento de cantos nas suas máquinas para a indústria mobiliária, a HOMAG aposta, entre outros, na utilização de lasers de alta potência – e em trens, também no sistema de segurança livremente configurável PNOZmulti da Pilz. Desse modo, a HOMAG garante a prevenção dos possíveis perigos no local de trabalho do operador de máquinas.

A gestão eficiente da segurança torna seguro o uso de lasers

Na máquina para cantos HOMAG KAL 370 profiLine, um laser de diodo é usado para o levantamento dos diferentes cantos. Lasers de alta potência de 2,5 kW até cerca de 4 kW são, por si sós, extremamente perigosos: Qualquer contato com a pele ou com os olhos levaria a ferimentos graves ou, até mesmo, à morte.

Portanto, o PNOZmulti da Pilz cuida da gestão de segurança integrada na KAL 370: Ao abrir a capa de proteção, de modo intencional ou acidental, o monitoramento seguro da porta de proteção aciona a desativação de segurança imediata do laser com o bloqueio de processo eletromagnético PSENslock da Pilz. Além dos botões de segurança, o PNOZmulti monitora a posição de saída correta do laser, assim como a existência de uma peça de trabalho. Ao mesmo tempo, o sistema de segurança monitora a corrente elétrica no laser, bem como o bico de ar instalado, em busca de fumaça e fogo.

A gestão eficiente da segurança torna seguro o uso de lasers

Resumo das vantagens:

  • PNOZmulti: Sistema de segurança independente e sem reações adversas: O PNOZmulti da Pilz cuida do gerenciamento de segurança integrado da HOMAG
  • a mais alta proteção contra manipulação (codificação) e proteção de processos por bloqueio magnético: a abertura da capa de proteção aciona o monitoramento seguro da porta de proteção e o desligamento seguro imediato do laser

Com o método laserTec, a HOMAG alcança os mais altos padrões de acabamento de cantos. Os clientes se mostram convencidos das vantagens do método.

Bernhard Dettling

“Lasers de alta potência com até 4 kW trazem o perigo de queimaduras. Com o PNOZmulti e o bloqueio de processo PSENslock da Pilz a bordo, o operador da instalação não precisa se preocupar com a sua integridade física.”

Bernhard Dettling, do desenvolvimento eletrotécnico de controladores da Homag
Logo Homag Group AG

Sobre a Homag

O Grupo HOMAG AG, com sede legal em Schopfloch, emprega mais de 6 mil colaboradores em todo o mundo. A empresa fabrica, entre outros, máquinas e instalações para o acabamento de móveis, pisos laminados e de parquet, janelas, portas e escadas. A máquina individual para oficina pertence tanto à gama de produtos como à linha de produção em rede para a utilização industrial. No acabamento de móveis, a HOMAG aposta em métodos ultramodernos, que possibilitam aos seus clientes a produção de móveis com a máxima qualidade.

Nosso portfólio de produtos:

Top
Locais principais

Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Vendas Internas

R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil

Telefone: +55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Este artigo foi útil?
Abrir o formulário de contacto
Telefone:+ 55 11 11 4942-7013
E-mail: [email protected]

O que podemos fazer para você?


Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório