Servoamplificadores Pilz para todos os mecanismos

Servoamplificador PMCtendo DD5

A Xactools se especializou em soluções especiais automatizadas nas tecnologias de suprimentos, medição e colocação em pallets. Com o servoamplificador universal PMCtendo DD5 da Pilz e uma conexão Profinet, a empresa pode controlar motores completos de modo mais rápido, preciso e simples.

Para uma fornecedora automotiva, a Xactools desenvolveu uma célula de testes de mesas rotativas com 16 estações de teste e 21 eixos lineares e verticais motorizados. Até então, eram utilizados, em instalações similares, servorreguladores de diferentes fabricantes.

 

Regulador de alto desempenho para todos os acionamentos

Com a mudança para o padrão Ethernet industrial Profinet com TCP/IP, a Xactools escolheu o PMCtendo DD5 da Pilz. Por meio dos novos servoamplificadores, é possível regular os motores servo, assíncronos, lineares, acionamentos diretos rotativos, assim como servoatuadores lineares de quase todos os fabricantes. Por causa da possibilidade de programação interna no servorregulador, o PMCtendo DD5 pode ligar as posições-alvo de modo especialmente rápido. Assim, a entrada das posições desejadas pode ocorrer diretamente em unidades do sistema internacional (SI) (mm, m etc.). O PMCtendo DD5 da Pilz aumenta a produtividade da instalação e diminui os tempos de parada e os custos operacionais e de armazenamento para o usuário.

Regulador de alto desempenho para todos os acionamentos

As vantagens e a utilidade da solução:

  • um servorregulador para todos os tipos de acionamento: é possível regular os motores servo, assíncronos, lineares, acionamentos diretos rotativos, assim como servoatuadores lineares de quase todos os fabricantes de
  • soluções de acionamento seguras, rápidas e precisas: por meio da possibilidade de programação interna no servorregulador, o PMCtendo DD5 liga as posições-alvo de modo especialmente rápido
Thomas Erb, Gerente da Xactools

“O servoamplificador PMCtendo DD5 da Pilz é, para nós, algo praticamente sem alternativas: precisamos somente partir para um novo tipo de regulador; a instalação e a implementação custam significativamente menos tempo e dinheiro. Nossos clientes lucram com instalações econômicas, confiáveis e de fácil utilização.”

Thomas Erb, Gerente da Xactools
Logo Xactools GmbH

Sobre a Xactools

A empresa de tamanho médio da região da Suábia Xactools, de Lauffen am Neckar, criou sua reputação com as soluções especiais automatizadas nas tecnologias de suprimentos, medição e colocação em pallets. Nos dias atuais, as altas exigências da indústria automobilística se tornaram padrão também para outros ramos na Xactools.

Top
Locais principais

Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Vendas Internas

R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil

Telefone: +55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Este artigo foi útil?
Abrir o formulário de contacto
Telefone:+ 55 11 11 4942-7013
E-mail: [email protected]

O que podemos fazer para você?


Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório