Um diagnóstico confiável e confortável é o pré-requisito para que as máquinas e sistemas possam produzir de forma eficaz, com boa relação custo-eficiência e sem interrupção. Com PVIS a Pilz desenvolveu uma solução universal de diagnóstico para toda a gama de pequenas máquinas até os grandes sistemas.
As ferramentas PVIS OPC são baseadas em um servidor OPC. Com isso, está disponível para elas o diagnóstico avançado PVIS com base nas interfaces padrão de software. Assim, as ferramentas PVIS OPC podem ser integradas em quase todos os ambientes. Com isso, você obtém a solução ideal para as aplicações com os produtos da Pilz!
Ferramentas da solução de diagnóstico PVIS
Diagnóstico facilitado - com PIVS no servidor básico OPC/OPC UA
Suas vantagens
- Economia de tempo na busca de erros e eliminação de falha - rápida religação da máquina
- Os operadores de máquina identificam imediatamente qual a falha ocorrida através das mensagens de texto detalhado
- Suporte ativo do operador durante a correção da falha com instruções de passo a passo
- PVIS nomeia os “responsáveis” pela correção da falha - por exemplo, um engenheiro de manutenção
- Tempo reduzido entre a parada da máquina e o reinício
Vantagens para o fabricante de máquinas e integradores de sistema
- Mensagens de falhas pré-definidas e mensagens de ajuda passo a passo para muitos equipamentos de proteção
- Economia de tempo graças ao simples planejamento de projeto
- Uso simples de diversas mensagens pré-definidas em diversos idiomas
- Conceito flexível – inclusão simples de novas mensagens e adaptação de mensagens pré-definidas
Vantagens para o operador da máquina
- Economizar tempo e dinheiro com mensagens de falha no texto detalhado
- Reinício rápido da produção através de sugestões de solução concretas
- Operação simples sem conhecimentos de programação
- Solução de diagnóstico específica para a máquina através de conceito inteligente
Com a solução de diagnóstico PVIS sempre em cena - As características
- Pertencem à solução de diagnóstico PVIS: Configurador PVIS OPC, servidor PVIS OPC UA, PVIS ActiveX Control UA, servidor PVIS OPC e PVIS ActiveX Control
- Conversão dos números de erro de diferentes aparelhos de automação com o servidor de diagnóstico OSC em mensagens de texto e ajudas
- Textos de ajuda disponíveis em diversos idiomas - Ativação simples pelo usuário no projeto
- A partir da versão 2.0.0, é oferecido um suporte do OPC UA para o servidor de diagnóstico PVIS OPC
- Servidor OPC – com a ferramenta PVIS OPC você visualiza as mensagens de diagnóstico de diversos comandos ao mesmo tempo (por exemplo, os minicontroladores configuráveis PNOZmulti e a solução de acionamento PMC)
- Mensagens de diagnóstico em diversos aparelhos de diagnóstico, acesso a diversos controles PVIS ActiveX em um servidor PVIS OPC
Características no planejamento do projeto
- Criação de projetos de diagnóstico com poucos cliques no software conhecido de programação (PNOZmulti Configurador, PASmotion)
- Para aparelhos e módulos, estão disponíveis mensagens claras de texto e mensagens de ajuda pré-definidas
- Os textos podem ser assumidos, adaptados ou completamente reinseridos
- As mensagens de diagnóstico podem ser ampliadas com base em informações de Bit e palavra dos comandos
Características na operação
- Informações claras das falhas ocorridas - o operador pode agir rapidamente em caso de erro
- Suporte objetivo na busca e correção de erro - Aumento da capacidade de ação em caso de falhas e aumento da produtividade
- As mensagens de ajuda dos dispositivos de proteção já estão pré-definidas nas ferramentas
- Para uma análise posterior, o PVIS armazena todos os eventos com tempo “futuro” e tempo “passado” em uma memória cíclica “Log de evento”
Componentes da mensagem de evento PVIS
- Mensagem clara de texto para o evento
- Mensagens de ajuda para cada evento (até oito ações)
- Indicação do local no formato de texto para identificação do equipamento, área e estado
- Definição de prioridade das mensagens - Exibição dos eventos acionados no primeiro local
Nossa gama de produtos: Solução de diagnóstico PVIS
Top
Locais principais
Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]
Vendas Internas
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil
Telefone: +55 11 4942-7013
Email: [email protected]
Suporte Técnico
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]