Dispositivo de travamento de segurança PSENslock 2

Maior produtividade graças ao bloqueio robusto

Imagem do produto dispositivo de travamento de segurança PSENslock 2: monitoramento da porta de proteção com bloqueio do processo

Precisa de um monitoramento da porta de segurança com bloqueio do processo para o seu dispositivo de proteção separável e móvel? Com o dispositivo de travamento de segurança eletromagnético PSENslock 2, você pode proteger com eficiência portas giratórias e corrediças, bem como tampas e coberturas até a mais alta categoria de segurança PL e, Cat. 4 de acordo com a EN ISO 13849. A proteção contra a manipulação do relé de segurança RFID oferece uma proteção do processo confiável para máxima produtividade.

Dispositivo de travamento de segurança eletromagnético PSENslock 2: a nova geração

O dispositivo de travamento de segurança PSENslock já se comprovou para a proteção de processos em máquinas e instalações. Com base nisso, a nova geração do PSENslock 2 vem com uma série de novos recursos para o bloqueio eficiente do processo, mesmo em condições ambientes adversas: 

O dispositivo de travamento de segurança PSENslock 2 oferece uma força de bloqueio máxima opcional de 1000 ou 2000 N. Com o tipo de proteção IP67, o PSENslock 2 é insensível a pó e água. O design mais higiênico não permite o acúmulo de sujeira e poeira. Para aplicações críticas em termos de higiene na indústria de embalagens, estão disponíveis variantes especiais com componentes em aço inoxidável

Aplicável à proteção de pessoas

Uma versão adicional com monitoramento seguro da força de bloqueio está disponível para aplicações que exigem o fechamento seguro para proteção pessoal. Aplicável até PL c, cat. 2, esta variante possibilita uma força de bloqueio F1max de 2000 N (FZH 1000 N).

Dispositivo de travamento de segurança eletromecânico PSENslock 2

Dispositivo da porta de proteção com PSENslock 2

Tanto individualmente como em série, o PSENslock 2 pode ser usado universalmente para dispositivo da porta de proteção. O PSENslock 2 oferece uma proteção confiável para aplicações críticas em termos de higiene, por exemplo, na indústria de embalagens, alimentos e bebidas ou farmacêutica. Em combinação com o sistema de diagnóstico inteligente SDD, estão disponíveis opções de diagnóstico ampliadas, aumentando ainda mais a disponibilidade.

Exemplo de aplicação de proteção de portas oscilantes e corrediças

Proteção de portas oscilantes e corrediças com PSENslock 2

  • PSENslock 2 conectado com segurança em série com diagnóstico inteligente por meio do Safety Device Diagnostics (SDD): reduz o esforço trabalho de fiação e os tempos de colocação em funcionamento 
  • Solução completa com minicontrolador PNOZmulti 2 seguro

A solução completa para a sua porta de proteção:

Combine o dispositivo de travamento de segurança PSENslock 2 com a unidade de operação PITgatebox, opcionalmente com autorização de acesso integrado, para uma operação simples. Juntamente com o minicontrolador seguro e configurável PNOZmulti 2, você protege as suas portas de proteção com um sistema completo. Além disso, o Safety Device Diagnostics (SDD) oferece informações abrangentes de diagnóstico e status.

Proteção de portas oscilantes e corrediças com PSENslock 2​

Trabalho produtivo, mesmo em ambientes adversos: vantagens

  • insensível a poeira, sujeira e água
  • Elevada disponibilidade: o atuador de instalação flexível com grandes superfícies de contato equilibra as tolerâncias mesmo em caso de deslocamento da porta de proteção
  • Elevada produtividade: a proteção contra a manipulação evita interrupções indesejadas na produção, codificação livremente selecionável
  • Diagnóstico inteligente de conexão em série com Safety Device Diagnostics (SDD): necessidade de fiação reduzida devido à conexão em série até PL e
  • Longa vida útil por meio da tecnologia de transponder sem torque e bloqueio magnético
  • A montagem simples economiza tempo durante a colocação em funcionamento

Características dos dispositivos de travamento de segurança PSENslock 2

  • Proteção de processo confiável: força de bloqueio F1máx de opcionalmente 1.000 ou 2.000 N
  • Tipo de proteção IP67
  • Diagnóstico confortável via 4 LEDs em ambos os lados possibilita a indicação de status direta
  • Ajustável para as exigências individuais graças à força de bloqueio ajustável com a chave de configuração "Config Key"
  • Variante com saídas de segurança independentes de bloqueio: as saídas de segurança (OSSDs) do dispositivo de travamento de segurança comutam o bloqueio independentemente do estado e possibilitam mais flexibilidade ao executar sua aplicação.

Nosso portfólio de produtos: dispositivos de travamento de segurança PSENslock 2

Acessórios PSENslock/PSENslock 2

Perfeitamente compatível com os dispositivos de bloqueio de segurança PSENslock e PSENslock 2: Acessórios para um monitoramento seguro de portas de proteção.

PSENslock 2

Desenvolvido para aplicação das mais altas categorias de segurança para o fechamento eficiente até em condições ambientais adversas.
Cabo amarelo enrolado

Tecnologia de conexão

Aqui você encontra uma ampla seleção de adaptadores e cabos para o dispositivo de travamento de segurança PSENslock.

Tecnologia de conexão
Top
Locais principais

Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Vendas Internas

R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil

Telefone: +55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Abrir o formulário de contacto
Telefone:+ 55 11 11 4942-7013
E-mail: [email protected]

O que podemos fazer para você?


Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório