Dispositivo de travamento mecânico de segurança PSENmech

PSENmech: e a porta permanece fechada!

Dispositivo de travamento mecânico de segurança PSENmech

Como irmão mais velho do relé de segurança PSENmech, o seguro dispositivo de travamento mecânico de segurança PSENmech é uma solução econômica para o monitoramento seguro de dispositivos de proteção móveis e separadores. A porta de segurança é bloqueada de maneira segura até que o movimento perigoso da porta seja parado. Um reinício não intencional do movimento perigoso é evitado enquanto a porta estiver aberta.

Amplie o PSENmech com a trava de segurança PSENbolt

Combine o dispositivo de travamento mecânico de segurança PSENmech com a trava de segurança PSENbolt e obtenha uma solução completa de trava mecânica, maçaneta e dispositivo de travamento de segurança.

A trava de segurança está disponível em diversas variantes. Você pode escolher entre as variantes padrão e as variantes com chave. Estas últimas possibilitam o bloqueio da trava em uma posição determinada e impedem, desse modo, o reinício indesejado da máquina, por exemplo, durante a manutenção.

Trava de segurança PSENbolt

Solução básica econômica para o monitoramento da porta de proteção com bloqueio seguro: vantagens

  • Adequado para portas transitáveis graças a opções de destravamento de fuga e de emergência
  • Flexibilidade e rapidez na instalação graças a diferentes atuadores e ao conector M12
  • Longa vida útil do produto graças a cabeçotes e atuadores 3D de metal
  • Gabinete impermeável resistente a sujeira e poeira
  • Adequado para a conexão em módulos descentralizados, como PDP67, graças a versões de produto com 5 polos
  • Solução segura completa, por exemplo, com minicontroladores seguros configuráveis PNOZmulti 2
Sistema mecânico de porta de proteção PSENmech com minicontrolador seguro configurável PNOZmulti 2

Características do dispositivo de travamento mecânico de segurança PSENmech

Direções de acionamento do dispositivo de travamento mecânico de segurança PSENmech
  • Monitoramento da posição de dispositivos de proteção móveis conforme a norma EN 60947-5-1
  • projetado para aplicações até PL e conforme EN ISO 13849-1, SIL CL 3 segundo EN/IEC 62061 (para exigências maiores, devem ser usados dois aparelhos)
  • Força de bloqueio: 1500 N
  • Direções de acionamento: 5 (inclusive de cima)

Possibilidades de aplicação do dispositivo de travamento mecânico de segurança

O dispositivo de travamento de segurança PSENmech é adequado para a proteção de pessoas e de processos e pode ser utilizado em inúmeras indústrias e aplicações, como indústria de embalagens e automobilística ou nas máquinas operatrizes.

Principalmente ao procurar por uma solução básica econômica para o monitoramento da porta de proteção, o dispositivo de travamento mecânico de segurança PSENmech é a escolha certa para a sua aplicação. O PSENmech pode ser complementado com um destravamento de fuga ou um destravamento de emergência.

Monitoramento da porta de proteção com o dispositivo de travamento mecânico de segurança PSENmech

Nosso portfólio de produtos: Dispositivo de travamento mecânico de segurança PSENmech

PSENmech com bloqueio

O relé de segurança PSENmech com trava de proteção (PSEN me5) é extremamente robusto graças ao seu cabeçote de metal, podendo ser combinado com um destravamento de fuga ou desbloqueio de emergência.

Acessórios para PSENmech

Entre os acessórios do relé de segurança PSENmech com bloqueio estão diferentes atuadores, destravamento de fuga e desbloqueio de emergência.
Sistema seguro de porta de proteção PSENmech com bloqueio (PSEN me1)

PSENmech com bloqueio (PSEN me1)

A primeira geração do sistema de porta de proteção PSENmech com bloqueio (PSEN me1) garante o bloqueio seguro da porta de proteção até que as máquinas parem de se mover.

PSENmech com bloqueio (PSEN me1)
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
Vendas Internas

R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil

Telefone: +55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Abrir o formulário de contacto
Telefone:+ 55 11 11 4942-7013
E-mail: [email protected]

O que podemos fazer para você?


Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório