Encoder rotativo PSENenco

Encoder rotativo padrão, mas seguro

Encoder rotativo PSENenco

Os encoders rotativos PSENenco são usados para determinar a posição e a velocidade. O encoder rotativo disponível no primeiro nível de expansão é um sensor de valor absoluto, aplicado no sistema de automação PSS 4000. Ele fornece valores de posição absoluta de vias múltiplas, os quais se tornam plausíveis no módulo de software. O sensor possui um sistema de medição magnético e um óptico. São praticamente dois aparelhos em um só!

Os acessórios necessários para cabos, plugues e adaptadores podem ser encontrados na área Tecnologia de conexão

Posição e velocidade seguras - Vantagens

  • Avaliação segura de velocidade e posição
  • Transferência da função de monitoramento seguro para o software aplicativo
  • Elevada flexibilidade quando do monitoramento de valores limite através do monitoramento dinâmico de valores limite no programa de usuário
  • Substituição do mecanismo de comando para cames mecânico pelo mecanismo de comando para cames eletrônico seguro PSS 4000 (incl. encoder rotativo PSENenco)
Posição e velocidade seguras - Vantagens

Novidade: Monitorar funções de segurança com os novos e seguros encoders incrementais PSENenco

Os novos e seguros encoders incrementais PSENenco

Mover e parar com segurança: com os novos e seguros encoders incrementais PSENenco da Pilz você monitora as funções de segurança, como velocidade, direção, aceleração e parada. Junto com o nosso aparelho de segurança PNOZs30, os minicontroladores configuráveis PNOZ m EF xMM e o módulo eletrônico PSSu K F EI CV para o sistema de automação PSS 4000, você obtém uma solução de segurança completa de um único fornecedor. Não há mais nada no caminho da operação segura e eficiente da sua máquina.

Resumo das vantagens:

  • Possibilite os modos operacionais SS1, SS2, SLS, SOS, SSR, SSR, SDI e SSM em conjunto com todos os controles da Pilz (PNOZs30, PNOZ m EF xMM, PSSu K F EI CV).
  • Posição segura até SIL2/PLd e velocidade segura até SIL3/PLe na solução completa
  • Seleção entre os sinais retangulares (HTL) e sinais analógicos seno/cosseno além do eixo oco e maciço
  • A elevada resolução possibilita rápidos tempos de reação e precisão na medição
  • solução de segurança integral para monitoramento de movimento e de posição de um único fornecedor
  • implementação simples e rápida
  • elevada flexibilidade pelo sistema de avaliação dimensionável

Características do encoder rotativo

Características do encoder rotativo
  • Dois emissores em um gabinete
  • 2 canais (1x óptico, 1x magnético) de vias múltiplas
  • 2 interfaces SSI
  • SIL CL 3 e PL e no sistema de automação PSS 4000

Aplicações do encoder rotativo PSENenco

Os encoders rotativos PSENenco são usados principalmente no setor de prensas mecânicas . Assim, a solução "Mecanismo de comando para cames eletrônico seguro" substitui completamente os mecanismos de comando para cames mecânicos convencionais. A combinação do encoder rotativo PSENenco com o sistema de comando PSSuniversal PLC e do módulo de software correspondente atinge SIL 3. Outras aplicações do encoder rotativo estão sempre onde for necessário um registro seguro da posição.

Aplicações do encoder rotativo PSENenco

Aplicação do encoder rotativo na indústria

Nosso portfólio de produtos: Encoder rotativo PSENenco

PSENenco encoder rotativo

PSENenco é um encoder rotativo padrão. Em combinação com o sistema de comando PSSuniversal PLC e os respectivos módulos de software atinge SIL 3 e PL e.
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
Vendas Internas

R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil

Telefone: +55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Abrir o formulário de contacto
Telefone:+ 55 11 11 4942-7013
E-mail: [email protected]

O que podemos fazer para você?


Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório