Grade de luz de segurança para proteção dos dedos

Necessidade mínima de espaço com proteção máxima

Imagem do grupo grade de luz de segurança PSENopt e PSENopt II

Para aplicações que necessitam de distâncias de segurança muito curtas, são usadas as grades de luz de segurança PSENopt e PSENopt II da Pilz. Com seus rápidos tempos de reação, elas são ideias para aplicações de proteção dos dedos e podem ser colocadas perto de locais de perigo. Com sua resolução fina, o sensor detecta os dedos e aciona imediatamente um comando de desligamento seguro. Com isso, você pode posicionar a grade de luz de segurança perto da área de perigo. Ideal para aplicações com áreas de intervenção aberta ou ao trabalhar diretamente na área de perigo.

Com combinação com o minicontrolador PNOZmulti 2, você recebe uma solução completa, segura e eficaz para a sua aplicação, desde o sistema de sensores até o comando e avaliação de riscos e declaração de conformidade.

Grade de luz de segurança PSENopt: amplas possibilidades de utilização

Com as grades de luz de segurança PSENopt slim e PSENopt advanced é possível implementar de modo ideal as aplicações de proteção dos dedos. Graças à estrutura estreita e função de configuração de cascata integrada, a PSENopt slim pode ser integrada com facilidade até em sistemas com espaço crítico. A PSENopt Advanced oferece funcionalidades ampliadas, como muting, blanking e configuração de cascata e pode ser usada com versatilidade.

  • Pode ser usado em aplicações até PL c (tipo 2) e PL e (tipo 4) em conformidade com a EN ISO 13849-1
  • Funções ampliadas como muting, blanking e cascata
  • Mais segurança graças à ausência de pontos cegos
  • A forma construtiva estreita economiza espaço e custos
  • Montagem, instalação e comissionamento rápidos e fáceis
  • Acessório PMMA-ACryl Tubus oferece proteção para aplicações de classe de proteção IP elevada
Imagem do produto grade de luz de segurança PSENopt slim

Determine a distância de segurança adequada!

A distância de segurança é essencial para a operação segura de um sistema. Com a safety distance calculator da Pilz você calcula a distância necessária com rapidez, facilidade e segurança.

Comece agora!

Prévia da Safety Distance Calculator da Pilz

Grade de luz de segurança PSENopt II: uso robusto

Graças à sua alta robustez, as grades de luz de segurança PSENopt II protegem contra choques, colisões e vibrações e são ideais para usar em ambientes industriais sob condições adversas.

Além das grades de luz de segurança do tipo 4 para aplicações até PL e, a grade de luz do tipo 3 possibilita o uso em aplicações até PL d. E isso como a primeira grade de luz de segurança do tipo 3 do mundo com certificado UL!

  • Resistência a choques de até 50g
  • Resistente contra cargas de pó e sujeira
  • Faixa de temperatura de -25 °C a +60 °C
  • Pode ser usado em aplicações até PL d (tipo 3) e PL e (tipo 4) em conformidade com a EN ISO 13849-1
  • Maior segurança graças à ausência de pontos cegos (exceto com altura do campo de proteção de 150 mm)
  • Conexão: Receptor e transmissor respectivamente 1 x pigtail M12, 5 pinos
  • Dimensões: 35 x 40 mm
  • Instalação de diversos aparelhos em proximidade direta graças à codificação
  • Braços de muting disponíveis possibilitam aplicações de muting
  • Cabeamento e montagem fáceis

Para os dois grupos de produtos PSENopt e PSENopt II está sempre disponível uma ampla seleção de acessórios: desde espelhos defletores, colunas de proteção até braços de muting. Na área de tecnologia de conexão, encontre os cabos, conectores e adaptadores adequados. Veja agora mesmo!

Vantagens das grades de luz de segurança

  • Tempos rápidos de reação
  • Pouco espaço e segura
  • Campo de feixe de malha fina com uma resolução de 14 mm
  • Uso em aplicações até PL d / SIL CL 2 ou PL e/SIL CL 3
  • Conformidade e certificação de acordo com as normas EN IEC 61508 e EN IEC 614961/-2
  • Grade de luz de segurança PSENopt II tipo 3: solução eficiente para aplicações até PL d com certificado UL
  • Codificação integrada oferece elevada flexibilidade na colocação na máquina
  • Ausência de pontos cegos: Uso flexível com elevada segurança
  • Grade de luz de segurança PSENopt II com uma resistência a choques de 50 g para proteger contra choque, colisão e vibração

Proteção dos pontos de acesso diretamente nos locais de perigo

Homem em frente a uma máquina com grade de luz de segurança

Com nossos modelos de grade de luz de segurança PSENopt e PSENopt II é possível proteger aplicações de proteção dos dedos de modo ideal. Os aparelhos podem ser posicionados com a menor distância possível no local de perigo. Com rapidez de facilidade, monte e coloque em operação as grades de luz de segurança: ideal para máquinas com áreas de intervenção abertas, como sistemas de colocação SMD ou centros de processamento, como fresadoras ou tornos.

Empacotar bebidas: com segurança e eficiência com a robusta grade de luz PSENopt II
-    Elevada exigências de robustez, devido à vibrações durante o processo de enchimento
-    Ponto de acesso diretamente na área de perigo: A colocação ocorre diretamente no ponto de perigo e possibilita um processo de produção sem problemas
-    Elevada produtividade devido a redução de paradas da produção

Refinamento de superfícies metálicas – Proteção produtiva e ergonômica com PSENopt II
-    Ativação da grade de luz de segurança ao abrir as portas
-    Carregamento e descarregamento manual de peças de trabalho é possível sem limitações
-    Fácil instalação e integração à máquina

Mais informações:

Nossas grades de luz de segurança em uso:

Cortina de luz de segurança para a proteção do corpo ou das mãos:

Nosso portfólio de produtos: grades de luz de segurança para proteção dos dedos
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
Telefone: + 55 11 4942-7032
Email: techsupport-br@pilz.com