Cortina de luz de segurança para proteção das mãos

Trabalhar sem perturbações com a proteção ideal

Imagem do grupo PSENopt, Advanced, slim, opt II

O campo de radiação estreito da cortina de luz de segurança PSENopt e da PSENopt II é ideal para todas as aplicações necessárias na proteção das mãos. A vantagem: você posiciona a cortina de luz de segurança perto da área de perigo e economiza espaço importante. Com isso, seus colaboradores são protegidos de modo ideal e o fluxo de trabalho não é interrompido. Ideal para sistemas de produção com pouco espaço disponível. Em conexão com nossa tecnologia segura de comando, você obtém uma solução completa, segura e econômica para o seu sistema.

Cortina de luz de segurança PSENopt: variadas possibilidades de utilização

As cortinas de luz de segurança da série PSENopt podem ser usadas de várias maneiras. Além das cortinas de luz PSENopt Basis do tipo 2, a cortina de luz de segurança PSENopt Advanced oferece funcionalidades ampliadas, como muting, blanking e ligação em cascata. O PSENopt slim é ideal para aplicações com espaço crítico graças à sua construção estreita e à função de ligação em cascata.

  • Pode ser usada em aplicações até PL c (tipo 2) e PL e (tipo 4) em conformidade com a EN ISO 13849-1
  • Funções ampliadas como muting, blanking e cascata
  • A forma construtiva estreita economiza espaço e custos
  • Montagem, instalação e comissionamento rápidos e fáceis
Imagem do produto cortina de luz de segurança

Cortina de luz de segurança PSENopt II: uso robusto

Graças à sua alta robustez, as cortinas de luz de segurança PSENopt II protegem contra choques, colisões e vibrações e, portanto, são ideais para usar em ambientes industriais sob condições adversas. Além das cortinas de luz de segurança do tipo 4 para aplicações até PL e, as cortinas de luz de segurança do tipo 3 possibilitam o uso até PL d com certificação UL. As aplicações de muting também são possíveis com os braços de muting disponíveis.

  • Resistência a choques de até 50 g
  • Resistente contra cargas de pó e sujeira
  • Faixa de temperatura de -25 °C a +60 °C
  • Pode ser usada em aplicações até PL d (tipo 3) e PL e (tipo 4) em conformidade com a EN ISO 13849-1
  • Maior segurança graças à ausência de pontos cegos (exceto com altura do campo de proteção de 150 mm)
  • Conexão: receptor e transmissor respectivamente 1 x pigtail M12, 5 pinos
  • Dimensões: 35 x 40 mm
  • Instalação de diversas cortinas de luz de segurança em proximidade direta graças à codificação
  • Cabeamento e montagem fáceis
Imagem do produto cortina de luz de segurança PSENopt II

Para os dois grupos de produtos PSENopt e PSENopt II, está sempre disponível uma ampla seleção de acessórios: desde espelhos defletores, colunas de proteção até braços de muting. Na área de tecnologia de conexão, encontre os cabos, conectores e adaptadores adequados. Veja agora mesmo!

Vantagens

Imagem do produto PSENopt
  • Segurança certificada: cortina de luz de segurança do tipo 3 para aplicações até PL d em conformidade com EN/IEC 61496, assim como cortina de luz de segurança do tipo 4
  • Ideal para situações com pouco espaço
  • Elevada produtividade: rápidos tempos de reação e ausência de pontos cegos
  • Diagnóstico de fácil utilização via LEDs para redução dos tempos de parada
  • Montagem fácil e rápida
  • PSENopt II para uso em ambientes difíceis na indústria, com resistência a impactos de 50 g.
  • Tudo de um só fornecedor: comando inteligente, cortina de luz de segurança e ampla oferta de serviços e treinamentos

Aplicações com otimização de espaço com cortina de luz de segurança para proteção das mãos

Nossas cortinas de luz de segurança PSENopt e PSENopt II oferecem proteção ideal e com espaço otimizado para aplicações de proteção de mãos. Em combinação com nossa tecnologia segura de comando, você obtém uma solução completa, segura e econômica para o seu sistema.

Proteção multilateral das linhas de prensas com cortina de luz de segurança PSENopt II e duas colunas de espelhos

Proteção multilateral das linhas de prensas com cortina de luz de segurança PSENopt II e duas colunas de espelhos

  • Proteção das áreas de entrada e saída para a troca de ferramentas
  • Economia de espaço, custos e tempo de instalação.

 

Proteção para acesso e proteção para acesso pela parte traseira com cortina de luz de segurança PSENopt Advanced com função de ligação em cascata integrada

Proteção para acesso e proteção para acesso pela parte traseira com cortina de luz de segurança PSENopt Advanced com função de ligação em cascata integrada

  • Proteção simples de campos de proteção adjacentes, como lado dianteiro, superior e traseiro de uma máquina com ajuda de somente uma cortina de luz de segurança
  • Sobreposição eficiente e proteção para acesso pela parte traseira
  • Ideal para máquinas pequenas com pouco espaço disponível
  • Configuração e comissionamento simples com o PSENopt Configurator

Aplicações com espaço crítico bem protegidas com cortina de luz de segurança PSENopt slim

  • Para situações de pouco espaço, como portas e portões
  • A forma construtiva estreita economiza espaço e custos
  • Maior segurança graças à ausência de pontos cegos
  • Sobreposição eficiente e proteção para acesso pela parte traseira

Safety Distance Calculator da Pilz

A distância de segurança adequada para a sua cortina de luz de segurança

Com a Safety Distance Calculator da Pilz, podemos ajudar a calcular a distância de segurança para cortinas de luz de segurança. A distância necessária é calculada com base na EN ISO 13855 e em suas especificações, sendo exibidos os produtos adequados.

Comece agora!

Mais informações:

Saiba mais sobre o uso das nossas cortinas de luz de segurança!

 

Nosso portfólio de produtos

Ícone de cortina de luz de segurança para proteção das mãos

Cortina de luz PSENopt Advanced do tipo 2, proteção das mãos

As cortinas de luz de segurança de tipo 2 de acordo com a norma EN/IEC 61496-1/-2 são concebidas especialmente para aplicações até PL c. Funções integradas de muting, blanking e ligação em cascata.

Sobre a loja virtual
Ícone de cortina de luz de segurança para proteção das mãos

Cortina de luz PSENopt Advanced do tipo 4, proteção das mãos

As cortinas de luz de segurança de tipo 4 de acordo com a norma EN/IEC 61496-1/-2 são concebidas especialmente para aplicações até PL e. Funções integradas de muting, blanking e ligação em cascata.

Sobre a loja virtual
Ícone de cortina de luz de segurança para proteção das mãos

Cortina de luz PSENopt slim do tipo 2, proteção das mãos

As cortinas de luz de segurança estreitas do tipo 2 para proteção das mãos podem ser utilizadas em aplicações em espaços críticos até PL c. A função em cascata sem pontos cegos faz parte das funcionalidades ampliadas.

Sobre a loja virtual
Ícone de cortina de luz de segurança para proteção das mãos

Cortina de luz PSENopt slim do tipo 4, proteção das mãos

As cortinas de luz de segurança estreitas do tipo 4 para proteção das mãos podem ser utilizadas em aplicações em espaços críticos até PL e. A função em cascata sem pontos cegos faz parte das funcionalidades ampliadas.

Sobre a loja virtual
Ícone de cortina de luz de segurança para proteção das mãos

Cortina de luz PSENopt II Basis do tipo 3, proteção das mãos

As cortinas de luz de segurança de tipo 3 de acordo com a norma EN/IEC 61496-1/-2 são concebidas especialmente para aplicações até PL d.

Sobre a loja virtual
Ícone de cortina de luz de segurança para proteção das mãos

Cortina de luz PSENopt II Basis do tipo 4, proteção das mãos

As cortinas de luz de segurança de tipo 4 de acordo com a norma EN/IEC 61496-1/-2 são concebidas especialmente para aplicações até PL e.

Sobre a loja virtual
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
Vendas Internas

R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil

Telefone: +55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Suporte Técnico
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
Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório