Proteja as suas aplicações de proteção corporal com as barreiras de luz de segurança da Pilz de modo eficiente e econômico. Amplo alcance de até 55 m tornam o uso ideal, por exemplo, como restrição externa da área. Seja com barreiras de luz de um feixe ou multi-feixes, dependendo das suas necessidades, você encontrará uma gama de barreiras de luz de segurança do tipo 2, 3 e 4 nas séries PSENopt e PSENopt II.
Barreiras de luz de segurança para proteção do corpo
Grande alcance para grandes acessos
Suas vantagens com uma barreira de luz de segurança da Pilz
- Amplos alcances de até 55 m
- Inúmeras possibilidades de aplicação com dispositivos de segurança de feixe de luz múltiplo e de feixe único
- Conformidade e certificação de acordo com as normas EN IEC 61508 e EN IEC 61496-1/-2 (tipo 3)
- Uso em aplicações até PL d / SIL CL 2
- Solução ecnômica em conjunto com a nossa tecnologia de controle segura
A sua seleção de barreiras de luz de segurança para a proteção do corpo
Barreiras de luz de segurança de feixe único PSENopt
- Uso como proteção de acesso, proteção de locais de perigo ou de áreas de perigo
- As barreiras de luz de segurança atendem à EN IEC 61496-1/2 junto com os aparelhos adequados de avaliação, como, por exemplo, PNOZmulti até PL e.
- Barreiras de luz com um feixe adequado para aplicações com espaço crítico
- Conexão: Conector, M12, 4 pinos
Barreiras de luz de segurança multi-feixes PSENopt
As barreiras de luz de segurança multi-feixes da série PSENopt estão disponíveis como variantes do tipo 2 e 4 para a proteção do corpo.
- Utilizável em aplicações até PL c conforme EN ISO 13849-1
- Funções integradas de muting, blanking e cascata
- Pode ser usado com acessórios adequados na forma dos braços e sensores de muting
- Dimensões: 35 x 41,2 mm
- Conexão: Receptor 1 x plugue, M12, 8 pinos/transmissor 1 x plugue M12, 4 pinos
- Montagem, instalação e comissionamento rápidos e fáceis
PSENopt II: as barreiras de luz de segurança robustas
A nossa série de barreiras de luz de segurança PSENopt II do tipo 3 e 4 garantem a proteção do corpo. As barreiras de luz de segurança do tipo 3 são concebidas especialmente para aplicações até PL d. E foram as primeiras cortinas de luz de segurança de tipo 3 no mundo a receber o certificado UL!
- Elevada robusteza para proteção contra choque, colisão e vibração
- Pode ser usado em aplicações até PL d (tipo 3) e PL e (tipo 4) em conformidade com a EN ISO 13849-1
- Conexão: Receptor e transmissor respectivamente 1 x pigtail M12, 5 pinos
- Dimensões: 35 x 40 mm
- Instalação de diversas cortinas de luz de segurança em proximidade direta graças à codificação
- Cabeamento e montagem fáceis
- Pode ser usado com acessórios adequados na forma dos braços e sensores de muting
Para os dois grupos de produtos PSENopt e PSENopt II está sempre disponível uma ampla seleção de acessórios: desde espelhos defletores, colunas de proteção até braços de muting. Na área de tecnologia de conexão, encontre os cabos, conectores e adaptadores adequados. Veja agora mesmo!
Proteger áreas grandes de modo econômico
Barreiras de luz de segurança para a proteção do corpo são usadas principalmente em aplicações que necessitam da proteção de uma grande área. Elas possibilitam alcances de até 55 m. Em combinação com espelhos, é possível proteger vários lados com apenas uma barreira de luz. Combinado com o controlador de segurança adequado, você recebe uma proteção ideal para seus colaboradores e sistemas.
Proteção para acesso sem barreiras na célula robótica com barreira de luz PSENopt II
- Monitoramento de entrada na área de perigo
- Desligar o robô assim que pessoas passarem pela barreira de luz de segurança
- Reinício do robô pela confirmação do comando
Restrição de área externa por vários lados com barreira de luz PSENopt e duas colunas espelhadas integradas
- Monitoramento de até três lados de acesso com apenas um par de grades de luz e duas colunas de espelhadas
- Reduzida necessidade de cabeamento, espaço e gastos
- A deflexão dos raios infravermelhos através de espelhos expande o campo de proteção
- Ideal também para sistemas de produção maiores, como fresadoras de portal para processamento de metal ou madeira
Determine a distância de segurança adequada!
Você precisa de ajuda para calcular a distância de segurança correta entre a cortina de luz de segurança e o local de perigo? Com a safety distance calculator da Pilz você calcula facilmente a distância necessária com base na EN ISO 13855.
Muting: elevada produtividade na alimentação e retirada de materiais
No seu processo, o material é carregado ou descarregado com a produção em andamento? Com muting, isso é possível, sem interrupções da produção. Para a integração, a Pilz oferece diferentes possibilidades. Com as cortinas de luz de segurança da série PSENopt com função muting integrada ou com as barreiras de luz de segurança PSENopt II, onde a função muting pode ser integrada no minicontrolador seguro PNOZmulti 2. O exemplo a seguir mostra uma aplicação muting L para a alimentação segura de material.
Proteção das esteiras de transporte nos centros de embalagens com barreira de luz de segurança PSENopt com muting integrado.
- Muting X, T e L são possíveis
- Conjuntos pré-fabricados para muting T e L
- Controlador de segurança monitora as saídas das barreiras de luz de segurança, não a função muting
Proteção das esteiras transportadoras em centros de embalagens com barreiras de luz de segurança PSENopt II com braços de muting e minicontrolador seguro PNOZmulti 2.
- PNOZmulti com módulo de muting possibilita o muting X, T e L
- Conjuntos pré-fabricados para muting X, T e L
- Braços de muting robustos e fáceis de integrar
Para a proteção de mãos e dedos, também oferecemos uma ampla gama de cortinas de luz:
Nosso portfólio de produtos: Cortinas de luz de segurança de um feixe ou multi-feixes
Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil
Telefone: Vendas (11 4942-7013) | Engenharia/Tech Support (11 4942-7032) Treinamento (11 4942-7015)
Email: vendas@pilz.com.br
Telefone: + 55 11 4942-7032
Email: techsupport-br@pilz.com