Sensor de luz

Detecção de objetos confiável com os sensores de luz da Pilz

Dois sensores de luz com supressão de fundo

Os sensores de luz de reflexão com supressão de fundo detectam um objeto através da emissão de feixes de luz, que são refletidos pelo material. Assim pode-se garantir uma identificação confiável dos objetos. Os sensores ópticos não cumprem com nenhuma função de segurança. Mas eles fornecem um sinal de comutação que é avaliado pela tecnologia de controle da Pilz, como o minicontrolador PNOZmulti 2 ou o relé de segurança modular myPNOZ.

Os sensores de luz de reflexão são utilizados, por exemplo, em soluções para máquinas de embalagem para monitorar de modo confiável o fornecimento de caixas de papelão. A solução é certificada pela TÜV-SÜD para PL d ou SIL 2 conforme a IEC 62061.

Vantagens dos sensores de luz

Ilustração PNOZ mB0 e myPNOZ com sensores de luz
  • Solução certificada pela TÜV-SÜD para PL d/Cat. 3, conforme a EN ISO 13849-1, ou SIL 2, de acordo com a IEC 62061: economia de gastos e tempo devido à solução certificada

  • Maior segurança para o pessoal: Risco de acidente minimizado pelo uso de tecnologia de comando segura em conjunto com sensor óptico

  • Economia de custos pelo uso de sensor de luz de reflexão: nenhum dispositivo complexo de proteção mecânica necessário

  • integração simples em aplicações existentes e adaptação possível através do uso de um conjunto de componentes definidos e descrição da solução associada

  • alta confiabilidade na detecção de diferentes materiais de embalagem, por exemplo, objetos ultra-negros, brilhantes ou reflexivos

  • montagem flexível dos sensores: lateralmente ou acima do magazine de caixas de papelão

Características dos sensores de luz

  • minicontrolador seguro PNOZmulti 2 - podem ser usados todos os aparelhos de base da família de produtos PNOZmulti 2 - OU
  • o relé de segurança modular com código-modelo myPNOZ.91.CKA360AB000XB700 UND
    2 sensores de luz O300.GP.2-11246332 pro alimentação de embalagens de papelão/magazine de embalagens de papelão
  • tempos curtos de resposta dos sensores
  • formato do feixe de ponto
  • supressão do fundo
  • alcance do sensor 30 … 100 mm
  • conector M8 de 4 pinos
Representação 3D dos sensores de luz com supressão de fundo

Aplicações com sensores de luz de reflexão

Solução com minicontroladores seguros PNOZmuti 2 + dois sensores de luz por unidade de alimentação

Exemplo de aplicação de embalagem secundária com PNOZmulti e sensor

Solução com relé de segurança modular myPNOZ + dois sensores de luz por unidade de alimentação

Exemplo de aplicação de embalagem secundária com myPNOZ e sensor

Você recebe uma aplicação segura e produtiva:

Com a solução da Pilz certificada pela TÜV-SÜD para PL d / SIL 2 de minicontroladores PNOZmulti 2 ou relés de segurança myPNOZ em conjunto com dois sensores de luz de reflexão, a segurança e a produtividade das suas máquinas de embalagem aumentam!

A aplicação pode ser encontrada na área de alimentação de caixas de papelão, por exemplo, em montadores de caixas de papelão. Aqui, o material de papelão dobrado é erguido em caixas de papelão na máquina. As embalagens de papelão são alimentadas através de um magazine de embalagem de papelão. As partes móveis da máquina representam um perigo para os operadores, pois eles poderiam entrar na máquina através da abertura de alimentação de material vazio e se machucar. De acordo com as normas, a embalagem de papelão serve como um dispositivo de proteção separador. Enquanto houver papelão suficiente no compartimento, a abertura estará coberta pelo papelão e não será possível chegar à área de perigo enquanto a máquina estiver em funcionamento.

A solução deve impedir que o usuário acesse a máquina através da abertura de abastecimento de material vazia e se machuque.

Exemplo de aplicação de máquina de empacotamento com magazine vazio

Enquanto houver caixas suficientes no magazine de alimentação, não é possível chegar à zona de perigo e, portanto, evitam-se lesões com a máquina em funcionamento.

Exemplo de aplicação de máquina de empacotamento com magazine cheio

Se a quantidade de caixas de papelão no magazine ficar abaixo do mínimo, as saídas do controlador de segurança desligam a máquina.

Exemplo de aplicação de máquina de empacotamento com magazine quase vazio

Acesso seguro para alimentação de caixas de papelão com sensor de luz de reflexão

A abertura da alimentação de caixa de papelão deve ser monitorada por um sensor . Os sensores de luz detectam se há material de embalagem suficiente no magazine. Se o número definido de caixas de papelão no magazine for atingido ou ficar abaixo dele, as saídas do controle de segurança desligam a máquina. A máquina permanece parada até que seja abastecida a quantidade suficiente de caixas de papelão e a produção possa ser retomada.

São necessários dois sensores de luz com supressão de fundo por unidade de alimentação. O sensor pode ser montado lateralmente ou acima do magazine de alimentação.

Mais informações

Encontre aqui todas as informações que você precisa sobre a proteção de máquinas de embalagem:

Nosso portfólio de produtos: Sensor de luz

Sensor de luz

Identificação confiável dos objetos! Os sensores de luz são usados, por exemplo, em soluções para máquinas de empacotamento.
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
Vendas Internas

R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil

Telefone: +55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Abrir o formulário de contacto
Telefone:+ 55 11 11 4942-7013
E-mail: [email protected]

O que podemos fazer para você?


Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório