PNOZpower relés de segurança

Ligar altas cargas com segurança

Utilize o relé de segurança modular PNOZpower para o monitoramento de parada de emergência, porta de proteção e cortinas de luz. Para cada contato, com o PNOZpower você pode ligar correntes até 16 A CA/CC. 40 A de potência de ligação total estão disponíveis por módulo.

Em cada caso podem ser eliminados disjuntores e combinações de disjuntores externos. O aparelho básico realiza o processamento das entradas, e os módulos de saída estão adaptados à respectiva carga. De acordo com a aplicação, a quantidade e a capacidade dos contatos de segurança necessários são escalonáveis. Você pode alinhar até cinco módulos, no máximo, ao aparelho básico. O cabeamento dos módulos para o aparelho básico é realizado através de um sistema de Bus interno.

O PNOZpower pode muito mais! Economize custos em aplicações com mais de 5 contatos de segurança. Amplie o sistema sem problemas com contatos adicionais. Através da montagem modular, isso é possível sem despesas de cabeamento adicionais.

 

Relés de segurança PNOZpower – Suas vantagens

  • economize custos, espaço e a colocação em funcionamento através da eliminação da combinação de fusíveis externos e seu cabeamento
  • reduza seus tempos de parada através do diagnóstico via LED; acesse por módulo o estado operacional e de erro
  • efetue o cabeamento previamente e o substitua facilmente em caso de erro, graças aos bornes de conexão plugáveis
  • ligue cargas redundantes  
  • pague apenas pelas funcionalidades que você realmente utiliza: escalonável e flexível através pela escolha dos módulos certos
Relés de segurança PNOZpower – Suas vantagens

Resumo das características

  • para altas cargas e alta capacidade
  • robusto
  • desligamento direto de acionamentos
  • diagnóstico fácil
  • bornes de conexão plugáveis
  • ligação redundante de cargas

Desligar com segurança tensões de alimentação e motores com PNOZpower

Os módulos PNOZpower podem ser controlados não apenas com o aparelho básico PNOZ p1p. Através do conector de acoplamento PNOZ pe2p , você pode conectá-los, por exemplo, nos minicomandos PNOZmulti. Os módulos Power desconectam as tensões de alimentação e os motores de modo direto e seguro. A ligação de altas correntes até 16 A por módulo economiza a aplicação de fusíveis externos.

Combinar de modo simples com o conector de acoplamento PNOZ pe2p

Desligar com segurança tensões de alimentação e motores com PNOZpower

Em combinação com, pelo menos, um módulo de ampliação da família PNOZpower, o módulo de controle PNOZ pe1p desliga, de forma segura, os motores ou as tensões de alimentação das válvulas e dos contatores. O PNOZ pe1p pode ser comandado com:

  • os relés de segurança PNOZelog, PNOZ X e PNOZsigma
  • os minicomandos PNOZmulti

Sua vantagem: ligação sem potencial até 16 A.

PNOZ pe1p

Nossa gama de produtos: PNOZpower
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
Vendas Internas

R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil

Telefone: +55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Suporte Técnico
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
Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório