As conexões de condutores elétricos em ambientes industriais estão ligadas aos mais variados sinais (por exemplo, sinais de comando ou de monitoramento ou sinais relevantes para a segurança). Os aparelhos para monitoramento de condutores oferecem proteção especial dos condutores e uma verificação das conexões. Desse modo é garantida a clareza do sinal na linha de transmissão. Assim você exclui erros de fiação, erros na linha de transmissão ou manipulação.
Monitoramento de linha seguro
PLIDdys – ligação segura em cominação com o relé de segurança PNOZ e8.1p
Nossa gama de produtos: Aparelhos para monitoramento de linha
Top
Locais principais
Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]
Vendas Internas
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil
Telefone: +55 11 4942-7013
Email: [email protected]
Suporte Técnico
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]