Lâmpadas de muting PITsign

Indicação segura de estados de muting

Lâmpadas de muting PITsign

O muting é a supressão temporária automática de uma função de segurança durante o funcionamento normal de uma máquina. Geralmente, isso é necessário para transportar material para dentro ou para fora de uma área de perigo. Indique de modo visual os estados de jumpeamento de instalações de segurança e alerte com isso as pessoas contra o acesso involuntário ou indevido a áreas de perigo. Para isso, utilize as lâmpadas de muting PITsign da Pilz!

Mais do que apenas uma lâmpada

  • seja como componente para monitoramento de funções de muting ou como solução completa na integração com outros produtos da Pilz
  • Maior segurança de pessoas e máquinas por meio da sinalização do estado de jumpeamento durante o muting
  • Produção sem dificuldades nas áreas de muting
  • Solução completa associada a unidades de avaliação comprovadas
  • Comando seguro, sem erros das lâmpadas de muting
  • Monitoramento confiável do funcionamento das luminárias
Mais do que apenas uma lâmpada

Sinais criam segurança

Lâmpadas de muting não monitoradas PIT si1.1

Durante a operação de muting, o operador deve ser alertado sobre o perigo decorrente do jumpeamento da função de segurança. Especialmente para essa aplicação, foram concebidas as lâmpadas de muting PITsign. Elas acendem assim que a operação de muting é iniciada.

Lâmpadas de muting não monitoradas PIT si1.1

  • Lâmpadas de muting não monitoradas
  • adequadas para uso com as cortinas e grades de luz PSENopt, os dispositivos com saídas de dois polos, o comutador de segurança PMUT X1P

Lâmpadas de muting monitoradas PITsi1.2

  • Lâmpada de muting
  • para utilizações até a Categoria 4 de acordo com EN 954-1, até SIL 3, de acordo com EN/ISO 62061, e até PL e, de acordo com EN ISO 13849-1
  • 2 saídas de mensagem de semicondutor para avisos e mensagens sobre iluminação com defeito
  • , utilizáveis com monitoramento de lâmpadas integrado de acordo com a norma BWS 61496-1/-2

Lâmpada LED de muting PIT si2.1

  • Lâmpada LED de muting não monitorada
  • p.ex., para utilização com cortinas e grades de luz PSENopt, sistemas de comando programáveis PSS, dispositivos com saídas bipolares ou comutador de segurança PMUT X1P
  • Vida útil de até 50.000 horas

Unidade luminosa PIT si3.1

  • Unidade luminosa não monitorada
  • Sinalização de diferentes estados de funcionamento e da instalação (elemento luminoso vermelho e verde)
  • Sinalização de erros de processo e transgressões da área de advertência (elementos luminoso amarelo)

Sinais seguros

Coloque lâmpadas de muting PITsign em todos os locais em que há um monitoramento da segurança de acesso a máquinas ou a partes de máquinas por meio de equipamentos de proteção optoeletrônicos.

Isso pode ocorrer, por exemplo, em:

  • Células de máquinas ou de robôs
  • Instalações de soldagem a laser
  • Instalações na indústria automobilística

Aplicação nos ramos industriais

Aplicação nos ramos industriais

Aproveite nossas barreiras de luz PSENopt e as lâmpadas de muting! Você recebe a solução perfeita para estações de manuseio e carregamento, nas quais um equipamento de proteção é ligado brevemente em jump. Todas as barreiras de luz Advanced oferecem funcionalidades ampliadas, tais como muting, blanking e ligação em cascata. Quando um material percorre a eclusa, ocorre uma ligação em jump de curta duração da barreira de luz, a lâmpada de muting se acende e impede que uma pessoa entre na área de perigo. Os acessórios englobam desde espelhos de inversão, colunas para proteção contra choques, colisões e vibrações, gabinete de proteção IP6k9k, até varetas de teste.

Nosso portfólio de produtos: Lâmpadas de muting PITsign

Lâmpadas de muting PITsign

Escolha entre lâmpadas de muting monitoradas e não monitoradas da Pilz. Ou faça a sua escolha com base nos meios de iluminação de lâmpada incandescente ou LED.

Acessórios lâmpadas de muting

Utilize também os acessórios para as lâmpadas de bloqueio PITsign.
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
Vendas Internas

R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil

Telefone: +55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Suporte Técnico
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
Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório