Botão de parada de emergência PITestop

Segurança em situações de perigo com a parada de emergência

Segurança em situações de perigo com a parada de emergência

De acordo com a diretriz de máquinas, as máquinas e instalações devem dispor de um sistema de parada de emergência, de modo a ser possível, em caso de emergência, evitar ou reduzir os perigos. Utilize o botão de parada de emergência PITestop para desligamento de sua instalação em situações de perigo. Os PITestop estão em uso mundialmente e atendem as normas internacionais e as prescrições relevantes – por exemplo, EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-5 e EN ISO 13850.

Graças às diferentes variantes, você obterá a parada de emergência adequada para qualquer ambiente próximo da instalação: desde botões luminosos, variantes com chaves ou com colar de proteção, até o grau de proteção IP 67. Os diferentes botões de parada de emergência estão disponíveis na versão com caixa ou versão de montagem na estrutura superior.

Os acessórios necessários para cabos, plugues e adaptadores podem ser encontrados na área Tecnologia de conexão

Segurança em qualquer situação – um resumo das suas vantagens

  • botão Pilz de acordo com as normas para parada de emergência;
  • diversas variantes de botões de parada de emergência oferecem máxima segurança em todas as situações;
  • iluminado, com chave, para ambientes com elevados requisitos de higiene (IP 69K);
  • montagem simples e flexível graças à versão para montagem com caixa ou na estrutura superior;
  • graças ao símbolo de parada de emergência, o impresso adicional no idioma do usuário torna-se supérfluo;
  • função de monitoramento integrada por meio da técnica de conexão rápida (tecnologia push-in).

Características do interruptor de parada de emergência

Características do interruptor de parada de emergência
  • desencaixe por meio de giro à direita/à esquerda;
  • posição de comando claramente visível por meio da indicação de acionamento com anel colorido;
  • pode ser adquirido com e sem logotipo Pilz e símbolo de parada de emergência.


PITestop active

  • iluminado quando ativo;
  • carcaça da estrutura com conexão M12 disponível como item opcional.

PITestop como solução completa

Os botões de parada de emergência PITestop podem ser utilizados com a tecnologia de comando segura completa da Pilz. Ligue os botões de parada de emergência em série para reduzir consideravelmente os trabalhos de fiação! Na ampliação máxima, são possíveis ligações em série de até 50 botões de parada de emergência.

PITestop como solução completa

Botão de parada de emergência para todos os ramos

Nossa gama de produtos: Botão de parada de emergência PITestop

Botão de parada de emergência PITestop jogos

Jogos pré-montados em diferentes variantes para instalação e montagem facilitam a sua escolha.

PITestop/stop, ponte de contato

Utilize blocos de contatos individuais para equipamento posterior ou para complementar o seu botão de parada de emergência.

Botão PITestop/stop

Selecione a parada de emergência modular adequada do amplo espectro: como, por exemplo, botão iluminado, variantes com chave ou com colar de proteção, grau de proteção IP 67.

PITestop/stop

Aqui você encontra o acessório adequado para o PITestop/stop.
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
Vendas Internas

R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil

Telefone: +55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Suporte Técnico
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
Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório