Com a plataforma digital MYZEL Lifecycle Platform, conformidade legal, Safety e Security ao longo do ciclo de vida das máquinas são facilmente comprováveis a qualquer momento. Com a MYZEL, importantes comprovantes, certificados, protocolos ou dados de funcionários estão sempre disponíveis e atualizados. Você mantém sempre uma visão geral e reconhece as ações necessárias em caso de emergência.
MYZEL Lifecycle Platform
Segurança para pessoas e máquinas em um software
Manage your machine lifecycle! Digital. Safe. Secure.
O especialista para proteção de funcionários, proteção da responsabilidade, proteção de dados e produtividade nas suas máquinas e instalações!
Nós fornecemos as respostas para as perguntas que você precisa responder. Nossa solução de Software as a Service ajuda você a superar seus desafios diários.
Ela combina o gerenciamento de pessoal e de máquinas em uma única plataforma e ajuda a cumprir as leis e os requisitos de segurança.
- Quais controles já foram realizados na máquina?
- Todas as medidas de proteção estão em conformidade com as normas?
- Onde encontro a documentação para a validação da segurança?
- Como posso garantir que estou cumprindo minha obrigação de comprovação?
- Meus funcionários têm qualificação suficientemente?
- Todos os certificados ainda são válidos?
- O que fazer em caso de acidente?
A MYZEL Lifecycle Platform ajuda a proteger os seguintes quatro valores essenciais:
Proteção de funcionários
Visão geral a qualquer momento das verificações de máquinas ou qualificações dos funcionários disponíveis e de quando elas expirarão.
Proteção da responsabilidade
Documentação completa e organizada sistematicamente para garantia jurídica em relação à proteção de pessoas e máquinas.
Produtividade
Minimização das perdas de produção através da documentação completa e disponível a qualquer momento sobre manutenção ou gerenciamento de emergências.
Proteção de dados
Armazenamento de dados seguro e em conformidade com a proteção de dados, bem como gerenciamento de autorizações.
myCore: o cerne da nossa plataforma
O elemento central da nossa solução Software as a Service é o myCore. Aqui você gerencia os seus ativos, como funcionários, máquinas e componentes. Você pode atribuir a ele artefatos digitais, como instruções, validações, declarações de conformidade, diretrizes de segurança no trabalho, planos de manutenção ou comprovantes de treinamento, e armazená-los de modo seguro e estruturado.
Tudo à vista com um clique
Através do painel de controle personalizável, você pode ver com facilidade e clareza o status dos seus ativos e identificar imediatamente onde é necessário agir. Seu painel de controle em tempo real:
- o grau de conformidade dos quatro valores essenciais: proteção da responsabilidade, proteção dos funcionários, proteção de dados e produtividade
- o status atual das qualificações dos funcionários
- o status atual da conformidade das máquinas
- documentos com vencimento próximo
O myCore é a sua porta de entrada para a MYZEL Lifecycle Platform. Você pode usar exclusivamente as funções do myCore ou adicionar fluxos de trabalho especializados para projetar e operar as suas máquinas e instalações.
Fluxos de trabalho: para auxiliar nas suas tarefas diárias
mySafeDesign: seu fluxo de trabalho para o design seguro de máquinas
Para fabricantes ou operadores de máquinas, oferecemos o fluxo de trabalho mySafeDesign com tarefas como avaliação de riscos ou validação. Esses fluxos de trabalho auxiliam na documentação quando é criada uma máquina nova ou quando são realizadas alterações significativas em uma máquina que exijam uma nova avaliação. Os documentos gerados são salvos com segurança no myCore.
mySafeOperation: seu fluxo de trabalho para a operação segura de máquinas
Para operadores de máquinas, oferecemos o fluxo de trabalho mySafeOperation. Esse fluxo de trabalho auxilia na documentação durante a operação de máquinas em relação a manutenção e inspeção, ajudando no cumprimento das normas legais. A documentação é armazenada com segurança no myCore.
myAccessControl: seu fluxo de trabalho para o gerenciamento de acesso industrial
Com o fluxo de trabalho myAccessControl, você controla e gerencia os direitos de acesso individuais dos seus funcionários. Você garante de modo comprovado que todas as pessoas tenham acesso às máquinas e funções de acordo com suas habilidades.
Resumo das vantagens
- Plataforma digital: disponível 24/7, a qualquer hora e em qualquer lugar
- Armazenamento estruturado de documentos: segurança, rastreabilidade, conformidade legal e proteção da responsabilidade
- Fluxos de trabalho digitais: listas de verificação digitais garantem uma documentação sem erros
- Transparência: visão geral central do status de todas as tarefas relacionadas ao ciclo de vida da máquina
- Minimização dos riscos de responsabilidade: comprovação sem falhas de todas as medidas de segurança necessárias
- Maior segurança: proteção dos funcionários através de reconhecimento e eliminação de perigos
- Eficiência elevada: processos automatizados, tempos de parada minimizados e painéis de controle claros que otimizam a produtividade
- Economia de tempo: a redução dos trabalhos de administração permite que os responsáveis se concentrem nas suas tarefas principais
- Mais alto padrão de Security: os dados são armazenados na UE e a plataforma tem certificação ISO/IEC 27017 e ISO/IEC 27018
Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil
Telefone: +55 11 4942-7013
Email: [email protected]
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]